CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 28 - 10 |
IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: NL-83812Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A | 0.2 - 4 |
CCA
Ідентифікатор відповідності: NTR-NL 3069Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | - 4 |
KEMA-KEUR
Ідентифікатор відповідності: 71-125614Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A | 0.2 - 4 |
DNV
Ідентифікатор відповідності: TAE00001CTcUL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E192998Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 30 - 10 |
GL
Ідентифікатор відповідності: 98876-96 HHНомінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
EEx e II part certificate | 690 V | 32.5 A | - 4 |
UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E192998Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 30 - 10 |