RPS - Reducing plug
RPS
-
Reducing plug
0201647
Reducing plug, number of positions: 1, color: gray
Докладно про виріб
Expand all
Collapse all
Технічні характеристики
Product properties
Product type
Test plug terminal block
Number of positions
1
Connection data
Connection method
Plug-in connection
Material specifications
Color
gray (RAL 7042)
Material
silver-plated brass
Flammability rating according to UL 94
V2
Insulating material
PA
Contact material
Polyamide PA non-reinforced, silver-plated brass
Static insulating material application in cold
-40 °C
Temperature index of insulation material (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
125 °C
Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B)
125 °C
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Calorimetric heat release NFPA 130 (ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
Surface flammability NFPA 130 (ASTM E 162)
passed
Specific optical density of smoke NFPA 130 (ASTM E 662)
passed
Smoke gas toxicity NFPA 130 (SMP 800C)
passed
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-60 °C ... 105 °C (max. short-term operating temperature RTI Elec.)
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Комерційні дані
Артикул
0201647
Пакувальна одиниця
10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
10 Шт.
Код виробу
BE1Z3X
GTIN
4017918099046
Маса штуки (з упаковкою)
5,56 g
Маса штуки (без упаковки)
5,538 g
Митний тарифний номер
85366990
Країна походження
PL
Класифікації
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
Environmental product compliance
EU RoHS
Відповідає вимогам Директиви RoHS
Так
(Винятки відсутні)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Аксесуари
PTS-5,08
-
PCB terminal block
1876521
KDS 4
-
PCB terminal block
1780507
KDSP 4
-
PCB terminal block
1780536
MKDSP 25/ 2-15,00
-
PCB terminal block
1932588
MKDSP 25/ 2-15,00-F
-
PCB terminal block
1932494
MKDSP 25/ 1-15,00-FL
-
PCB terminal block
1932575
Де можна придбати цей артикул?
Довідка щодо виробів