CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 85 A | 22 - 4 |
IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: NL-83812Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 76 A | 4 - 16 |
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 85 A | 22 - 4 | ||
Use group C | ||||
600 V | 85 A | 22 - 4 | ||
Use group F | ||||
800 V | 85 A | 22 - 4 |
KEMA-KEUR
Ідентифікатор відповідності: 71-125614Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 4 - 16 |
NK
Ідентифікатор відповідності: 09 ME 141DNV
Ідентифікатор відповідності: TAE00001CTcUL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E192998Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 85 A | 22 - 4 |
GL
Ідентифікатор відповідності: 98876-96 HHНомінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
EEx e II part certificate | 690 V | 74 A | - 16 |
UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E192998Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 85 A | 22 - 4 |