Функціональні розподільні блоки PTFIX дають змогу легко інтегрувати функціональні елементи, як-от розділювальні елементи, запобіжники або компоненти. Блоки мають вбудоване шунтування й доступні із сімома точками підключення й номінальним перетином 2,5 мм².
Distribution block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 32 A, number of connections: 13, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 4 mm2, Load contact, cross section: 0.2 mm2 - 6 mm2, Push-in connection, Line contact, Rated cross section: 10 mm2, cross section: 0.5 mm2 - 10 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: brown