Функціональні розподільні блоки PTFIX дають змогу легко інтегрувати функціональні елементи, як-от розділювальні елементи, запобіжники або компоненти. Блоки мають вбудоване шунтування й доступні із сімома точками підключення й номінальним перетином 2,5 мм².
Monoblock, Basic terminal block without protective conductor function, nom. voltage: 450 V, nominal current: 17.5 A, number of connections: 2, connection method: Push-in connection, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting type: for snapping onto a DIN rail adapter, Direct mounting with flange, Free-hanging, color: green-yellow