Функціональні розподільні блоки PTFIX дають змогу легко інтегрувати функціональні елементи, як-от розділювальні елементи, запобіжники або компоненти. Блоки мають вбудоване шунтування й доступні із сімома точками підключення й номінальним перетином 2,5 мм².
Function distribution block, Basic terminal block with feed-in and disconnect knife in the branches, disconnection via screwdriver or manually, nom. voltage: 400 V, nominal current: 20 A, Load contact, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, Line contact, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 6 mm2, cross section: 0.5 mm2 - 10 mm2, mounting: for snapping onto a DIN rail adapter, Direct mounting with flange, Free-hanging, color: gray