Thermal-magnetic circuit breaker, 2-pos., fast blow, 1 N/O contact and 1 N/C contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Термомагнітні автоматичні вимикачі
Термомагнітні захисні вимикачі містять як тепловий, так і магнітний механізм спрацьовування. Це означає, що у разі короткого замикання захисні пристрої спрацьовують швидше, ніж теплові запобіжники. Автоматичні вимикачі пристрою також задовольняють вимоги до довгих кабелів з різними графічними характеристиками. Тому вони забезпечують ідеальний захист від перевантаження і струмів короткого замикання.
Thermal-magnetic circuit breaker, 2-pos., fast blow, 1 N/O contact and 1 N/C contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Thermal-magnetic circuit breaker, 1-pos., normal blow, 1 N/O contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Thermal-magnetic device circuit breaker, 2-pos., tripping characteristic F1 (fast-blow), 2 changeover contacts, plug for base element.
Thermal-magnetic circuit breaker, 2-pos., fast blow, 1 N/O contact and 1 N/C contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Thermal-magnetic circuit breaker, 1-pos., normal blow, 1 N/C contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Thermal-magnetic circuit breaker, 1-pos., normal blow, 1 N/O contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Thermal-magnetic circuit breaker, 2-pos., normal blow, 1 N/O contact and 1 N/C contact, with universal foot for mounting on NS 32 or NS 35
Thermal-magnetic device circuit breaker, 2-pos., tripping characteristic M1 (medium-blow), 2 changeover contacts, plug for base element.
Thermal-magnetic device circuit breaker, 2-pos., tripping characteristic F1 (fast-blow), 2 changeover contacts, plug for base element.
Переваги
- Максимальний захист від перенапруг для довгих проводів завдяки характеристиці відключення SFB
- Інтеграція в системи дистанційної сигналізації завдяки вбудованому контакту перемикача
- Скорочення витрат на монтаж завдяки автоматичному вимикачу пристрою з можливістю перемикання (в базовому елементі)
- Захист ліній подачі напруги керування 230/240 В змінного струму завдяки графічній характеристиці М1
- Термомагнітні автоматичні вимикачі пристроїв є частиною системи COMPLETE line
Термомагнітні автоматичні вимикачі пристроїв CB TM
Термомагнітні автоматичні вимикачі пристроїв Принцип дії та тип
Термомагнітні автоматичні вимикачі пристроїв розмикаються як за термічним, так і за магнітним принципом. Обидві системи, біметалевий елемент і магнітна котушка, діють незалежно одна від одної.
Це означає, що в разі короткого замикання термомагнітний вимикач пристрою розмикається швидше, ніж тепловий.
У разі короткого замикання механізм розмикання спрацьовує впродовж 3—5 мс.
Для будування установок з довгими проводами використовуйте автоматичні вимикачі пристроїв з оптимізованою графічною характеристикою SFB (Selective Fuse Breaking — селективне розмикання запобіжника). У поєднанні з джерелами електричного живлення Phoenix Contact QUINT POWER ви забезпечите максимальний рівень захисту проводів і пристроїв. Автоматичні вимикачі пристроїв можна знову вмикати в будь-який час.
Ми постачаємо термомагнітні автоматичні вимикачі пристроїв моноблочного та вставного типів. На вибір пропонуються дві технології з’єднання: гвинтова та Push-in.
Захисні вимикачі вбудовані в розподільні шафи різноманітних машин
Сфери застосування
Термомагнітні автоматичні вимикачі пристроїв використовуються здебільшого в інформаційних та комунікаційних системах, а також у керуванні технологічними процесами. Маючи різні характеристики відключення та малий крок градації номінального струму, автоматичні вимикачі пристроїв підходять для різних сфер застосування.
Так, наприклад , вони оптимально підходять для захисту програмованих логічних контролерів, клапанів, двигунів і перетворювачів частоти.