Інвертори постійного/змінного струму для DIN-рейки

Інвертор постійний/змінний струм

Новий інвертор постійного/змінного струму з лінійки QUINT POWER перетворює постійний струм на змінний струм. З новим компактним трансформатором напруги ми пропонуємо перше компактне рішення для генерації змінного струму в системах постійного струму.

Переваги

  • Можливість використання в усьому світі шляхом ручного вибору вихідної змінної напруги на сигнальній клемі
  • Чиста синусоїда на виході
  • Порт USB для з’єднання, наприклад, із промисловими ПК
  • Можливість паралельного підключення для різних систем
  • Економія місця завдяки компактній конструкції

Паралельне з’єднання із синхронізованим виходом

Інвертор дає вам можливість підключати два пристрої паралельно. За його допомогою ви зможете підвищити експлуатаційну безпеку своїх установок у разі збою живлення (резервування) або скористатися можливістю підвищення продуктивності. Використання інвертора струму дає змогу подвоїти вихідну потужність.
В обох режимах роботи фази синхронізуються через обмін даними між інверторами постійного/змінного струму.

Паралельне з’єднання інвертора постійного/змінного струму QUINT

Паралельне з’єднання інвертора постійного/змінного струму QUINT

3-фазна мережа для систем із приводом

Для реалізації 3-фазної мережі необхідно підключити паралельно три пристрої. Три інвертори постійного/змінного струму можуть обмінюватися даними між собою та синхронізують таким чином 120-градусний фазовий зсув у режимі реального часу. Це дає змогу використовувати трифазні приводи.

3-фазна мережа з інвертором постійного/змінного струму QUINT

3-фазна мережа з інвертором постійного/змінного струму QUINT