Система проведення кабелів CGS спрощує процес конструювання завдяки можливості планування та відображення в CAD-системі на відміну від кабельних шлангів. При цьому заздалегідь визначається довжина кабелів, адже її також можна спланувати. Простий і швидкий монтаж можливий завдяки вбудованому фланцю з розвантаженням від зусиль натягу.
Protective hose, material: Steel, galvanized, degree of protection: IP40, color: silver-colored, inside diameter: 11 mm, Total length: 10 m