Система проведення кабелів CGS спрощує процес конструювання завдяки можливості планування та відображення в CAD-системі на відміну від кабельних шлангів. При цьому заздалегідь визначається довжина кабелів, адже її також можна спланувати. Простий і швидкий монтаж можливий завдяки вбудованому фланцю з розвантаженням від зусиль натягу.
Protective hose, material: Steel, galvanized / PVC, degree of protection: IP68, color: black, inside diameter: 7 mm, Total length: 10 m