EAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.BL08.B.00644EAC
Ідентифікатор відповідності: KZ7500651131219505cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 0.5 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 0.5 A | 28 - 12 | ||
CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 0.5 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 0.5 A | 28 - 12 | ||