Connector element right, left housing with engagement pin, right closed with cover
SPV 2,5/ 1-R
-
Plug
3041082
Plug, nom. voltage: 500 V, nominal current: 24 A, number of positions: 1, connection method: Spring-cage connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.08 mm2- 4 mm2, color: gray
Докладно про виріб
VDE Zeichengenehmigung
Ідентифікатор відповідності: 40019518Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only flexible conductors | 500 V | 0.2 - 2.5 | ||
Only rigid conductors | 500 V | 0.2 - 4 |
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
EAC
Ідентифікатор відповідності: KZ7500651131219505Сумісна продукція
Переваги
Cable housing can be snapped on to the plugs, see figure below
The plug with spring-cage connection is assembled directly on site by snapping together single-position plug elements
The ST-COMBI plugs for self-assembly provide solutions that users can implement themselves
Tested for railway applications