SPB 2,5/ 9
-
Plug
3040180
Plug, nom. voltage: 500 V, nominal current: 24 A, number of positions: 9, connection method: Spring-cage connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.08 mm2- 4 mm2, color: gray
Докладно про виріб
| Product type | Terminal plug |
| Number of positions | 9 |
| Pitch | 5.2 mm |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Rated surge voltage | 6 kV |
| Nominal cross section | 2.5 mm² |
| Connection method | Spring-cage connection |
| Stripping length | 8 mm ... 10 mm |
| Internal cylindrical gage | A3 |
| Connection in acc. with standard | IEC 61984 |
| Conductor cross-section rigid | 0.08 mm² ... 4 mm² |
| Cross section AWG | 28 ... 12 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible | 0.08 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section, flexible [AWG] | 28 ... 14 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible (ferrule without plastic sleeve) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Flexible conductor cross-section (ferrule with plastic sleeve) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 2 conductors with the same cross section, flexible, with TWIN ferrule with plastic sleeve | 0.5 mm² |
| Nominal cross section | 2.5 mm² |
| Nominal current | 24 A |
| Maximum load current | 24 A (with 4 mm² conductor cross-section) |
| Nominal voltage | 500 V |
| Width | 46.8 mm |
| Height | 39 mm |
| Length | 20 mm |
| Pitch | 5.2 mm |
| Color | gray (RAL 7042) |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Insulating material group | I |
| Insulating material | PA |
| Static insulating material application in cold | -60 °C |
| Temperature index of insulation material (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Calorimetric heat release NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Surface flammability NFPA 130 (ASTM E 162) | passed |
| Specific optical density of smoke NFPA 130 (ASTM E 662) | passed |
| Smoke gas toxicity NFPA 130 (SMP 800C) | passed |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -60 °C ... 105 °C (max. short-term operating temperature RTI Elec.) |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C) |
| Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (actuation) | -5 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connection in acc. with standard | IEC 61984 |
| Артикул | 3040180 |
| Пакувальна одиниця | 25 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
| Код виробу | BE2144 |
| GTIN | 4017918833015 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 29,313 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 29,313 g |
| Митний тарифний номер | 85366990 |
| Країна походження | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
Примітка. Використання деяких із наведених далі компонентів може обмежити функціональність виробу.
-
-
FBS 3-5 - Plug-in bridge 3030174
-
FBS 4-5 - Plug-in bridge 3030187
-
FBS 5-5 - Plug-in bridge 3030190
-
FBS 10-5 - Plug-in bridge 3030213
-
FBS 20-5 - Plug-in bridge 3030226
-
FBS 50-5 - Plug-in bridge 3038930
-
FBS 2-5 BU - Plug-in bridge 3036877
-
FBS 3-5 BU - Plug-in bridge 3036880
-
FBS 4-5 BU - Plug-in bridge 3036893
-
FBS 5-5 BU - Plug-in bridge 3036903
-
FBS 10-5 BU - Plug-in bridge 3036916
-
FBS 20-5 BU - Plug-in bridge 3036929
-
FBS 50-5 BU - Plug-in bridge 3032114
-
FBS 2-5 GY - Plug-in bridge 3038969
-
FBS 3-5 GY - Plug-in bridge 3038972
-
FBS 4-5 GY - Plug-in bridge 3038985
-
FBS 5-5 GY - Plug-in bridge 3038998
-
FBS 10-5 GY - Plug-in bridge 3039007
-
FBS 20-5 GY - Plug-in bridge 3038671
-
FBS 50-5 GY - Plug-in bridge 3032127
-
FBSR 2-5 - Plug-in bridge 3033702
-
FBSR 3-5 - Plug-in bridge 3001591
-
FBSR 4-5 - Plug-in bridge 3001592
-
FBSR 5-5 - Plug-in bridge 3001593
-
FBSR 10-5 - Plug-in bridge 3033710
-
PZ/2 - Strain relief 3040627
-
PZ/4 - Strain relief 3040643
-
PR - Latching 3040559
-
PR/2 - Latching 3040630
-
PRT/2 - Latching 3040631
-
PRZ - Latching 3040614
-
DFS-SPB 2,5 - Flange cover 3061444
-
B-STIFT - Marker pen 1051993
-
X-PEN 0,35 - Marker pen 0811228
-
ST-BW - Actuation tool 1207608
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zack Marker strip, flat 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zack Marker strip, flat 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0810863
-
UC-TMF 5 - Marker for terminal blocks 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marker for terminal blocks 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marker for terminal blocks 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marker for terminal blocks 0829658
-
ISH 2,5/0,2 - Insulating sleeve 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Insulating sleeve 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Insulating sleeve 3002869
Переваги
Plug with bridging option, for use with basic terminal blocks