Сигнальні та силові кабелі

Сигнальні та силові кабелі датчиків / виконавчих пристроїв

Підготовлені кабелі для передачі сигналів і живлення дозволяють швидко та зручно підключати датчики і виконавчі елементи у полі. Вибирайте із широкого асортименту кабелів різних варіантів та з різними характеристиками. Для відповідності вимогам, що виходять за рамки класичних промислових специфікацій, ми пропонуємо спеціальні серії продукції. Ми також залюбки реалізуємо індивідуальні рішення на замовлення.

Go to Product Detail Page for item 1620421
K-7E - OE/2,0-D02/M23 FK - Cable plug in molded plastic
K-7E - OE/2,0-D02/M23 FK - Cable plug in molded plastic
1620421

Cable plug in molded plastic, series: KSF, M23-Socket, angled rotatable, -120° left/120° right, number of positions: 4+3+PE, type of locking: Screw locking mechanism, cable length: 2 m, shielded: yes, color of outer sheath: orange RAL 2003, this item is expected to be lead-free from Q1 2027 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance

Переваги

  • Різноманітні типорозміри й велика кількість полюсів — від M8 до M40, а також 1/2 і 7/8 дюйма і до 17 полюсів в одному з’єднувачі
  • Швидке надійне під’єднання навіть в умовах обмеженого простору завдяки з’єднувачам M12 Push-Pull
  • Абсолютно надійне з’єднання екрана в екстремальних умовах навколишнього середовище з використанням технології Advanced Shielding Technology
  • Безпечне, ефективне керування електромагнітними гідравлічними та пневматичними клапанами з попередньо зібраними роз’ємами для клапанів
  • Точні розміри кабельних з’єднань завдяки індивідуальним варіантам на замовлення партіями від 1 шт.

Нові вироби

Силові з’єднувачі S15

Круглі силові з’єднувачі S15

Потужність і компактність

Круглі з’єднувачі типорозміру 15 забезпечують компактне і безпечне підключення живлення для асинхронних і трифазних двигунів потужністю до 7,5 кВт. Байонетна система швидкої фіксації дозволяє виконувати монтаж без інструментів, заощаджуючи час. Це допомагає уникнути помилок підключення.

Основні характеристики

  • Неекрановані круглі з’єднувачі розміру 15
  • Гібридний вставний торець: 3 силові контакти до 16 А, 2 сигнальні контакти до 10 А, захисне заземлення
  • Байонетна система швидкої фіксації
  • Конструкція провідника: 6 x 2,5 мм²
  • Поліуретановий кабель без галогенів
  • Ступінь захисту: IP65, IP67
  • Стандартизовано згідно з IEC 61076-2-116

Переваги

  • Економія часу завдяки простому монтажу без інструментів з байонетною системою швидкої фіксації
  • Висока економія місця завдяки силовим і сигнальним контактам у гібридному вставному торці
  • Надійність у суворих промислових умовах завдяки захисту від перегинів і вібрації
  • Відповідність UL і стандартизація IEC для використання в усьому світі

З’єднувачі і кабелі для передачі сигналів, даних і живлення

З’єднувачі і кабелі для передачі сигналів, даних і живлення

Конфігуратор для кабелів і проводів

Виберіть конфігурацію кабельного з’єднання для передачі сигналів, даних і живлення в середовищі IP6x або для застосування в шафі керування. Довільний вибір довжини й кінців провідника дає змогу створювати індивідуальні конфігурації кабелів.

Сигнальні та силові кабелі M8 і M12

Сигнальні та силові кабелі M8 і M12

Ми пропонуємо вам найбільший асортимент виробів і рішень у виконанні M8 і M12 для безпечної передачі сигналів і енергії: від стандартних застосувань, роботів і тягових ланцюгів до безперервного використання просто неба та кабельних з’єднань у харчовій або залізничній галузі. Обирайте з широкого асортименту підготовлених варіантів і якості кабелів.

  • Надійна герметичність до ступеня захисту IP65/IP67/IP68/IP69K
  • Захист від помилкового підключення завдяки спеціальному кодуванню з’єднувачів
  • Швидке й надійне з’єднання за допомогою швидкодійного з’єднувача M12 Push-Pull
  • Абсолютно надійний захист від електромагнітних перешкод і надійність завдяки Advanced Shielding Technology
  • Ефективна передача електроенергії до 16 А або до 690 В
Кабельне з’єднання M12 зі швидкою системою фіксації Push-Pull
З’єднувачі високої щільності у виконанні M12
Проста діагностика за допомогою з’єднувачів M12 зі світлодіодом
Силові кабелі зі з’єднувачами M12
Сигнальні та силові кабелі
Різні проводи
Кабельне з’єднання M12 зі швидкою системою фіксації Push-Pull

Підготовлені з’єднувачі М12 із системою швидкої фіксації Push-Pull забезпечують можливість надійного під’єднання без використання інструментів. Це гарантує простий і швидкий монтаж навіть в умовах обмеженого простору й високої щільності монтажу.

З’єднувачі високої щільності у виконанні M12

У промисловому середовищі виникає тенденція до дедалі компактніших конструкцій за незмінно високої щільності монтажу. 12- та 17-полюсні з’єднувачі високої щільності M12 забезпечують можливість компактної передачі сигналів. Стандартизоване А-кодування сумісне з іншими інтерфейсами.

Проста діагностика за допомогою з’єднувачів M12 зі світлодіодом

З’єднувачі М12 з вбудованими світлодіодами дозволяють швидко та просто ідентифікувати помилки на сигнальній ділянці.

Силові кабелі зі з’єднувачами M12

Кодування M12-Power як кодування S, K та M призначені для застосування в системах змінного струму, наприклад, для підведення живлення до трифазного двигуна. Кодування M також можна використовувати для подачі живлення на 5- та 6-полюсні пристрої до 8 А і 690 В. Для застосування в низьковольтних системах змінного струму, наприклад, для живлення децентралізованих модулів вводу/виводу або двигунів постійного струму, використовуються вироби з кодуваннями T та L. Чотириполюсне кодування L також доступне у виконанні з функціональним контактом заземлення. При напрузі 63 В можна передавати струм 16 А.

Сигнальні та силові кабелі

Advanced Shielding Technology оптимізує поточний тип з’єднувачів М12 для надійної та безпечної експлуатації ваших установок.

Під час виробництва рідкий метал повністю закриває екранування кабелю. Суцільне екранування на 360° не тільки гарантує покращений захист від електромагнітних завад (захист EMC), але й підвищує продуктивність. Крім того, рідкий метал утворює з'єднання між контактом заземлення і металевою накаткою M12, що проводить струм.

Різні проводи

Наші стандартні проводи з поліуретану не містять галогенів, стійкі до хімічних речовин, мастил, мастильних матеріалів і сумісні із гнучкими кабель-каналами. Недорогі проводи з ПВХ покривають області з середніми механічними навантаженнями. Для зовнішнього використання, харчової промисловості або залізничних застосувань ми пропонуємо спеціальні кабелі відповідної якості.

Сигнальні та силові кабелі від M17 до M40

Сигнальні та силові кабелі від M17 до M40

Готові сигнальні та силові кабелі зі з’єднувачами типорозмірів від M17 до M40 придані до застосування у численних промислових системах передачі сигналів. Вони являють собою оптимальне рішення для простого та швидкого підключення електричних приводів за пропускної здатності каналу передачі до 150 А/630 В. Повний асортимент охоплює всі необхідні діапазони потужності та конструкції.

  • Широкий асортимент варіантів з кількістю полюсів від 6 до 17
  • Надійна експлуатація завдяки міцній конструкції та високоякісним матеріалам
  • Швидке й надійне під’єднання напівобертом за допомогою системи швидкого з’єднання SPEEDCON
  • Безперебійна передача сигналів за допомогою з’єднувачів, які відповідають вимогам щодо ЕМС
  • Незмінна щільність завдяки ступеню захисту IP67
Міцні круглі з’єднувачі для передачі сигналів та живлення
Кутові сигнальні і силові з’єднувачі
Простий монтаж завдяки швидкому фіксатору Speedcon
Міцні круглі з’єднувачі для передачі сигналів та живлення

Маленькі чи великі, прямі чи кутові, залиті або для монтажу на місці: ці та інші круглі з’єднувачі входять до асортименту продукції компанії Phoenix Contact.

  • M17 прямого типу: до 17 полюсів для передачі сигналу або до 9 полюсів для передачі живлення до 20 А
  • M23 прямого чи кутового типу: до 17 полюсів для передачі сигналу або 6 чи 8 полюсів для передачі живлення до 30 А. Вироби кутового типу можуть повертатися більше ніж на 240°
  • M40 прямого типу: 6 або 8 полюсів для передачі живлення до 70 А

Кутові сигнальні і силові з’єднувачі

Кутові круглі з’єднувачі M23 вперше можна повертати більш ніж на 240°. Це забезпечує можливість оптимального проведення кабелів залежно від особливостей обладнання.

Простий монтаж завдяки швидкому фіксатору Speedcon

Система швидкого з’єднання SPEEDCON компанії Phoenix Contact дозволяє встановлювати круглі з’єднувачі одним напівобертом. Так можна скоротити час монтажу на 90 %.

Залиті з’єднувачі клапанів

Роз’єми для клапанів та кабелі

З’єднувачі клапанів і кабелі з’єднувачів клапанів стійкі до температурних і механічних впливів, а також до олив і мастил. Попередньо змонтовані з’єднувачі клапанів з функцією енергозбереження знижують споживання струму на 50 % і дають змогу використовувати менші блоки живлення.

  • П’ять різних конструкцій (A, B, BI, C, CI), а також варіант для манометричного вимикача (AD)
  • З’єднувачі клапанів, що експлуатуються просто неба, типів A та AD зі ступенем захисту IP66K/IP68
  • Діапазон застосування від 24 до 230 В змінного/постійного струму
  • Легке виявлення в разі несправності завдяки чітко видимому світлодіоду
  • Матеріали та якість кабелів відповідають стандарту UL
З'єднувачі DEUTSCH і Superseal

З'єднувачі DEUTSCH і Superseal

Залиті з’єднувачі DEUTSCH і Superseal використовуються насамперед на комерційних транспортних засобах, будівельній, сільськогосподарській та лісозаготівельній техніці. Вони забезпечують надійну передачу сигналу та енергії і вражають своєю міцною конструкцією. Заливання забезпечує малу контактну поверхню для води, масла та хімічних речовин і гарантує надійну герметичність з’єднувачів.

  • Швидка готовність до використання завдяки практичній кліпсі-фіксатору
  • Стандартизовані інтерфейси й сумісність зі штекерами різних виробників
  • Безпечне використання завдяки високим ступеням захисту до IP69K
Варіанти кабелів за індивідуальним замовленням

Кабель датчика — рішення за індивідуальним замовленням та на метри

Замовляйте у Phoenix Contact кабелі для монтажу відповідно до ваших вимог: у поєднанні зі з’єднувачами та розподільниками для монтажу компанії Phoenix Contact ми можемо виготовити кабелі для датчиків та виконавчих елементів необхідної вам довжини. Сервісний центр, що спеціалізується на промислових з’єднувачах, за лічені дні розробить індивідуальний виріб для машинобудування, будування установок та приладів на основі побажань замовника. Наш асортимент стандартних промислових з’єднувачів дуже багатий, але навіть у ньому не завжди можна знайти рішення для потреб конкретного замовника.

  • Гнучкі можливості замовлення завдяки постачанню навіть коротких кабелів
  • Просте розмотування довгих кабелів з барабанів