Новий пристрій захисту від перенапруг для фотоелектричних систем

30.07.2024
Пристрій захисту від перенапруг VAL-SPP для фотоелектричних систем, встановлений на DIN-рейку

Нові пристрої захисту від перенапруг із лінійки продукції VALVETRAB SPP від Phoenix Contact пропонують перспективні функції монтажу та безпеки, завдяки чому вони також підходять для фотоелектричних установок.

Новий механізм роз’єднання реагує у разі перевантаження ще швидше, що забезпечує додаткову безпеку. Основне та допоміжне електричні кола тепер мають подвійну ізоляцію. Повітряні проміжки і довжина шляхів витоку досягаються завдяки подовженим гвинтовим шахтам і вставним воронкам на виробі. Завдяки цьому забезпечується також захист від дотику. Основною перевагою монтажу є зменшення моменту затягування до 3 Нм замість 4,5 Нм. Крім того, було оптимізовано індикатор стану на окремих захисних штекерах. Чіткий червоний/зелений індикатор дає змогу перевірити стан штекера на місці використання.

Фотоелектричні вироби лінійки продукції VALVETRAB SPP доступні як пристрої захисту від перенапруг типу 2 для різних рівнів напруги від 600 до 1500 В постійного струму. Крім того доступний блискавкозахисний розрядник типу 1 на 1000 В постійного струму. Пристрої захисту від перенапруг доступні з контактом дистанційної сигналізації і без нього.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)