Новий однополюсний захист від перенапруг Valvetrab SPP
Розрядники для захисту від перенапруг типу 2 з лінійки продукції Safe Protection Plus (SPP) від Phoenix Contact тепер доступні також в однополюсному виконанні. До наявного асортименту додано п’ять готових до монтажу виробів — з контактом дистанційної сигналізації або без нього.
Safe Protection Plus означає інноваційні рішення для монтажу та безпеки, що гарантують високу надійність систем. Нові однополюсні пристрої також доступні як комплектні вироби, при цьому їх конструкція залишається модульною. Вони складаються з базового елемента, захисного штекера та, за потреби, модуля дистанційної сигналізації. Базовий елемент у всіх варіантах VAL-SPP оснащений захистом від дотику та від неправильного підключення. У ньому розміщені захисні штекери типу 2. Конструкцію пристрою відключення у штекерах VAL-SPP також було вдосконалено. Він спрацьовує ще швидше та надійніше. Опціональна система дистанційної сигналізації має подвійну ізоляцію, яка гальванічно розділяє головне та допоміжне коло.