Моніторинг захисту від перенапруг для сигнальних інтерфейсів

26.09.2023
Модулі дистанційної сигналізації здійснюють моніторинг захисту від перенапруг для сигнальних інтерфейсів лінійки продукції CLIXTRAB

Сигнальні проводи подібні до нервових шляхів у технічних системах. Тому дуже важливо захистити ці частини системи від перенапруг, спричинених перемиканнями або ударами блискавки. Такий захист можна реалізувати особливо компактно за допомогою пристроїв захисту від перенапруг з лінійки продукції TERMITRAB complete від Phoenix Contact.

Часто компоненти захисту встановлюють у декілька шаф керування або в полі. Тому постійний візуальний контроль пристроїв захисту на місці дуже трудомісткий, а подекуди й зовсім неможливий. Модулі дистанційної сигналізації лінійки продукції TERMITRAB complete дають змогу контролювати до 50 пристроїв захисту від перенапруг. Тут реєструється стан усіх модулів захисту, а у разі виникнення несправності сигнал тривоги виводиться на центральний сигнальний контакт. Крім того, ці модулі дистанційної сигналізації можна використовувати для моніторингу пристроїв захисту від перенапруг лінійки Clixtrab.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)