Відновлення та модернізація енергопостачання в гірському притулку Sarotla

Типово для країни, яка приносить користь суспільству.
Гірський притулок Sarotla в Австрії

Мета проєкту

Компанія Phoenix Contact Австрія хотіла реалізувати типовий для країни проєкт, в якому окремі аспекти цільового зображення All Electric Society були б яскраво виражені і приносили користь суспільству. Для цього було обрано гірський притулок Sarotla на відкритій місцевості — гірську хатину некомерційного Австрійського альпійського клубу, яка розташована на висоті 1611 метрів над рівнем моря у Форарльберзьких Альпах. Після сходження лавини і подальшої реконструкції енергопостачання спочатку було відновлено лише частково.

Важливі етапи

  • Внутрішні зустрічі та мозкові штурми для генерування ідей
  • Контакт з Австрійським альпійським клубом
  • Співпраця з фермерським господарством Форарльберг
  • Співпраця з проєктувальниками, електромонтажниками і системними інтеграторами

1611 м

над рівнем моря, можна дістатися тільки пішки або вертольотом

5 кВт

Потужність нової запланованої мікро-ГЕС (раніше 0,7 кВт)

11,5 кВт

Пікова потужність завдяки нещодавно встановленій фотоелектричній установці (з акумулятором 58 кВт⋅год)

Гірський притулок Sarotla в Австрії

Оптимальне використання енергії

Під час модернізації за підтримки Phoenix Contact стала можливою повна інтеграція нової запланованої малої гідроелектростанції зі збільшенням потужності з 0,7 кВт до приблизно 5 кВт. Також було встановлено фотоелектричну установку з піковою потужністю 11,5 кВт та акумулятором ємністю 58 кВт⋅год. Одним із вирішальних моментів було розумне поєднання живлення двох найбільших споживачів (акумулятора для зберігання електроенергії й акумулятора гарячої води) так, щоб вироблена електроенергія використовувалася якнайкраще, а рівень комфорту був якомога вищим. «Тому обмежена енергія повинна використовуватися оптимально і ніколи не повинна витрачатися даремно. У зв'язку з цим було цікавим завданням спроєктувати виробництво електроенергії відповідним чином і оптимально використовувати два різні джерела енергії паралельно», — пояснює інженер Гебхард Лоренц, Technisches Büro Lorenz, відповідальний за планування електропостачання. Інтелектуальне та гнучке управління навантаженням, яке забезпечує Phoenix Contact, надає тут цінні послуги: з одного боку, надлишки енергії можна використовувати у будь-який час, а з іншого боку, у разі (пов'язаного з погодними умовами) дефіциту енергії, електроенергія ефективно розподіляється між основними споживачами.

Двоє колег із ноутбуками перед шафою керування фотоелектричної установки гірського притулку Sarotla

Маршрутизатор дистанційного обслуговування FL mGuard дозволив встановити безпечне з'єднання з долини до гірського притулку. «Компанія Phoenix Contact надала підтримку в програмуванні для підключення вимірювальних приладів через Modbus, оптимізації енергоспоживання, візуалізації, налаштуванні дистанційного технічного обслуговування, графічного відображення даних про енергоспоживання в Proficloud.io та підборі компонентів, серед іншого», — пояснює Міхаель Шулер, менеджер з продажу IMA та керівник проєкту.

Image for sustainability development goal number 07
Доступна та чиста енергія

Стале енергопостачання на лоні природи

Разом з усіма учасниками проєкту ми показали, як можна реалізувати самодостатнє енергопостачання, що відповідає концепції сталого розвитку. Це повністю відповідає нашому кредо — досягти скорочення викидів CO₂ за допомогою технологій, а не відмови від них.

Томас Лутцкі, Виконавчий віцепрезидент

Ваша контактна особа для цього проєкту

Мартін Райсіг, Phoenix Contact Австрія
Yvonne Steinhäusser
Phoenix Contact Австрія

Вас також може зацікавити