Передові технології в теорії та на практиці

Підтримка учнів на шляху до трудового життя.
Учні середньої школи Ham Janos в Румунії

Мета проєкту

За допомогою цього освітнього проєкту Phoenix Contact Румунія прагне підготувати студентів до професійного життя завдяки роботі з найсучаснішими продуктами та технологіями. Середня школа Ham Janos в Сату-Маре отримує різні компоненти для сценаріїв промислової автоматизації.

Важливі етапи

  • Оптимальне навчання завдяки поєднанню теоретичних знань з практичними
    Вправи.
  • Відвідування реальних проєктів для розвитку навичок та знань через прямий обмін між студентами та професіоналами.
  • Супровід студентів після закінчення програми під час стажування та перших професійних кроків.

10-12

У проєкті щороку беруть участь школярі

30 %

Рівень подальшого працевлаштування серед студентів

Учні середньої школи Ham Janos в Румунії

Для наступного покоління промислової автоматизації

В рамках спонсорської підтримки компанія Phoenix Contact передала школі сім стартових наборів PLC logic та сім джерел живлення. Ці пристрої використовують на заняттях викладачі Роберт Бора та Йоан Ротер. Вони навчають учнів 9 та 10 класів основам електротехніки та промислової автоматизації в теорії та на практиці.

Завдяки своїй орієнтації на науку та професійно-технічну освіту середня школа Ham Janos є ідеальним партнером для спонсорства Phoenix Contact. Працюючи безпосередньо з високоякісними промисловими компонентами в поєднанні з необхідними технічними знаннями, студенти готуються до успішної кар'єри в галузі промислової автоматизації.

Image for sustainability development goal number 10
Скорочення нерівності

З кращими перспективами у професійному житті

Наше партнерство зі школою Ham Janos є свідченням нашої прихильності до соціальної відповідальності та виховання наступного покоління експертів з промислової автоматизації.

Разван Енчіка, Виконавчий віцепрезидент
Вчитель Роберт Бора з учнями 10 та 11 класів

Віддані серцем і душею вчителі

«Учні отримають велику користь від знань і практичного досвіду, які вони здобудуть завдяки використанню пристроїв Phoenix Contact, що підготує їх до успішної кар'єри в галузі промислової автоматизації», — з гордістю розповідає Роберт Бора, вчитель 10-го класу.

Ваша контактна особа для цього проєкту

Ралука Манта
Raluca Manta
Менеджер з маркетингу в Румунії

Вас також може зацікавити