Система фільтрації води екстра-класу

Спільно з Airfield Estate проти забруднення екосистеми та для захисту водних ресурсів.
Система фільтрації води на зеленому полі

Мета проєкту

Ірландська дочірня компанія реалізує проєкт з водопідготовки в очеретяному фільтрі разом із компанією Airfield Estate. На аеродромі система фільтрації води має бути спрямована на економію та повторне використання води. Крім того, проєкт включає спеціальні освітні програми щодо важливого значення води, захисту довкілля та керування ресурсами.

Важливі етапи

  • Очищення стічних вод системи водовідведення
  • Створення освітніх програм для підвищення обізнаності щодо споживання води
  • Зменшення забруднення екосистеми

300.000

Відвідувачів на рік

Airfield Estate — це неприбутковий навчальний заклад, який прагне до сталого розвитку і разом з Phoenix Contact розпочав проєкт з водопідготовки в очеретяному фільтрі. Місцеву систему фільтрації води має бути перероблено до кінця 2023 року. В цей період буде проведено семінари з питань водоспоживання та керування ресурсами, на яких відвідувачі зможуть отримати інформацію.

Image for sustainability development goal number 07
Доступна та чиста енергія

Для захисту води.

Цінний внесок у захист водних ресурсів

Разом з Phoenix Contact Ireland компанія Airfield Estate запустила проєкт з очищення води в очеретяному фільтрі. Очікується, що проєкт, розпочатий у березні 2023 року, триватиме до кінця року.

Для Airfield Estate цей проєкт є кроком до фінішної прямої, оскільки організація прагне стати центром сталого виробництва продуктів харчування протягом наступних п'яти років. Дбайливе використання води є важливою передумовою для цього. Крім того, проєкт має соціальний аспект, оскільки організація пропонує освітні програми, які інформують про проєкт та надають загальну інформацію про економіку замкненого кола на засадах сталого розвитку.

Ваша контактна особа для цього проєкту

Йоган Нельсон
Eoghan Nelson
Регіональний менеджер в Ірландії

Вас також може зацікавити