Іспанія поєднує керування товарами із сонячною енергетикою

Фотоелектрична установка на даху логістичного центру покриватиме чверть власних потреб компанії в електроенергії.
Фотоелектрична установка на даху Phoenix Contact в Іспанії

Мета проєкту

Іспанська дочірня компанія поставила собі за мету покрити чверть власних потреб в електроенергії за допомогою фотоелектричної установки.

Після невеликого техніко-економічного аналізу, проведеного місцевою будівельною компанією, стало зрозуміло, що дах логістичного центру Phoenix Contact в Іспанії має необхідний запас міцності.

Важливі етапи

  • Ефективний крок проти зміни клімату за допомогою фотоелектричної продукції
  • Освоєння досі невикористаного простору даху для виробництва відновлюваної енергії

110 MWh

Річне виробництво електроенергії (сонячна енергетика)

на 66 т

менше вуглекислого газу

134 kWp

продуктивність сонячної енергії

Генерування енергії на наявних поверхнях даху

Дах логістичного центру Phoenix Contact у Технологічному парку Астурії на півночі Іспанії загальною площею близько 6000 м² пропонує багато простору для використання, яке виходить далеко за межі звичайного «даху над головою». На багатьох великих комерційних об’єктах дахи досі залишаються невикористаними, оскільки конструкції не розраховані на додаткові навантаження. Тож кожен додатковий кілограм наближає конструкцію даху до межі її розрахункової несної здатності. Такі правила ускладнюють модернізацію або встановлення додаткового обладнання, як-от фотоелектричної установки, на наявних об’єктах — саме тому дедалі більшим попитом користуються, наприклад, легкі фотоелектричні модулі. Вони гнучкі, мають малу вагу, і їх можна кріпити безпосередньо до покрівельного матеріалу.

Image for sustainability development goal number 07
Доступна та чиста енергія

Відновлювана електрика із сонячної енергії прокладає шлях до All Electric Society

Наша мета — разом із цієї інвестицією зробити внесок у боротьбу зі зміною клімату.

Бруно Лоренцо, Керівник фінансово-адміністративного відділу

Максимальна сонячна потужність завдяки спрямуванню на південь

В Іспанії ухваленню інвестиційного рішення щодо звичайної фотоелектричної установки з опорною конструкцією передував точний аналіз структурних можливостей, проведений місцевою будівельною компанією. І те, що часто неможливо, в Іспанії вдалося реалізувати: з погляду здатності витримувати статичні навантаження, дах має достатньо резервів. Вища продуктивність панелей в Іспанії порівняно з варіантом із фольгою додатково пояснюється сприятливим спрямуванням на південь — дуже вдалий збіг. Компанія очікує, що установка площею приблизно 600 м² з розрахунковим річним обсягом виробництва 110 МВт·год буде постачати достатньо електроенергії, щоб забезпечити близько 25 % власних потреб. Це відповідає потребам близько 40 будинків із приблизно 500 помешканнями.

Ваша контактна особа для цього проєкту

Бруно Лоренцо
Bruno Lorenzo
Керівник фінансово-адміністративного відділу, Phoenix Contact Іспанія

Вас також може зацікавити