США використовують сонячну енергію для позитивної зміни клімату

Зменшення викидів CO₂ за допомогою установок для використання відновлюваної енергії.
Фотоелектрична установка на даху американської філії Phoenix Contact

Мета проєкту

Щоб зменшити залежність від електромережі, американська філія встановила на даху фотоелектричну установку потужністю 961 кВт. У періоди пікового навантаження система генерує до 30 % від загальної потреби в енергії.

Важливі етапи

  • Вибір компанії для проєктування та монтажу фотоелектричної установки
  • Реалізація та встановлення установки

150 000$

Економія витрат на електроенергію на рік

30 %

Покриття попиту на енергію за рахунок сонячної енергетики

Фотоелектрична установка на даху американської філії Phoenix Contact

Дві системи для підвищення безпеки клімату

Сонячний проєкт — це ще один крок до зменшення вуглецевого сліду американської філії. Фотоелектричний генератор на даху логістичного центру тепер доповнює вже встановлену систему комбінованого виробництва тепла, електроенергії та охолодження, яка генерує 50 % електроенергії на американському об'єкті. У сонячні дні навесні та восени обидві системи повинні виробляти достатньо електроенергії для забезпечення всього обладнання. Додаткова електроенергія з мережі все ще потрібна в години пік або у хмарні дні.

Компанія Phoenix Contact USA співпрацювала з Gatter & Diehl Consulting Engineers та Terrasol Energies, Inc. для проєктування дахового фотоелектричного генератора. У моніторинговій частині системи використовуються численні продукти Phoenix Contact.

Фотоелектрична установка на даху американської філії Phoenix Contact

Фотоелектричні модулі, скільки сягає око: фотоелектричний генератор складається з 2185 фотоелектричних модулів компанії SunPower, які можуть генерувати до 961 кВт. Грант у розмірі 250 000 доларів від Департаменту охорони навколишнього середовища штату Пенсильванія та грант у розмірі 270 000 доларів від фонду PPL ACT 129 допомогли компенсувати інвестиції у фотоелектричний генератор у розмірі 1,8 мільйона доларів.

Phoenix Contact USA є лідером у цьому напрямку: впроваджуючи зміни, які працюють на користь суспільства та компанії. У квітні 2023 року дочірнє підприємство отримало нагороду губернатора штату Пенсильванія за досягнення в галузі охорони навколишнього середовища. Phoenix Contact USA вже вчетверте отримує цю нагороду.

Image for sustainability development goal number 07
Доступна та чиста енергія

Використання сонячної енергії

Зменшення впливу Phoenix Contact на навколишнє середовище в довгостроковій перспективі є для нас високим пріоритетом. Сталий розвиток та відновлювана енергія знаходяться в центрі бачення Phoenix Contact щодо повністю електричного суспільства: All Electric Society.

Джек Неліг, Президент

Ваша контактна особа для цього проєкту

Даг Фергюсон
Doug Ferguson
Senior Vice President Americas Operations Services

Вас також може зацікавити