Моніторинг, захист та відновлення біорізноманіття в Італії

Створення оазису біорізноманіття разом з 3Bee.
Створення оазису біорізноманіття разом з 3Bee

Мета проєкту

Італійська філія реалізує цей проєкт разом з 3Bee — провідною компанією у сфері сталого розвитку. Основна увага приділяється підтримці та зростанню оазису біорізноманіття. Заходи включають висаджування нектарного лісу з 250 нектароносних дерев, встановлення п'яти технологічних бджолиних вуликів, будівництво будиночків для осмій, метеликів і сонечок, а також використання датчиків Інтернету речей для моніторингу місцевої флори і фауни.

Важливі етапи

  • Співпраця з 3Bee
  • Впровадження різних заходів
  • Організація навчальних курсів

13 т

CO₂ поглинають 250 нектароносних дерев

208 кг

Нектару виробляється за рік

Бджола на друкованій платі

Проєкт з довгостроковими перспективами

Цим проєктом Phoenix Contact Італія бере на себе довгострокові зобов'язання щодо сталого розвитку та захисту біорізноманіття. В межах партнерства з 3Bee дочірня компанія взяла на себе зобов'язання до кінця 2023 року висадити та доглядати у своєму оазисі близько 250 нектароносних дерев, які поглинатимуть понад 13 тонн CO₂ та вироблятимуть близько 208 кг нектару для запилювачів щороку. Цей відчутний і вимірюваний проєкт є конкретним прикладом сталого розвитку в дії.

Окремі етапи проєкту

1-й рік (2023):
Створення нектарного лісу для сприяння середовищу існування та харчування домашніх і диких запилювачів. Висаджування 250 нектароносних дерев.

2-й рік (2024):
Встановлення п'яти вуликів з технологією 3Bee HiveTech*, тобто вуликів, обладнаних біометричними датчиками, які надаватимуть корисні дані для практичного й ефективного вимірювання здоров'я бджіл.

*Hive-Tech — це система Інтернету речей, яка розраховує стан екосистеми регіону, аналізуючи звук, температуру, вологість і вагу бджолиних вуликів.

3-й рік (2025):
Встановлення невеликих будиночків (PollyHouses) для запилювачів (бджіл-мулярів, метеликів і сонечок). Будиночки є важливими притулками для цих запилювачів, які потрібні для відтворення рослин і біорізноманіття, а також біоіндикаторами екосистеми, тобто вартовими здоров'я довкілля. Регенерується щонайменше один гектар землі.

Також організовуються навчальні курси щодо біорізноманіття та важливість запилювачів. Навчальні стежки в оазисі познайомлять відвідувачів зі світом запилювачів, а інформаційні таблички нададуть додаткову інформацію.

4-й рік (2026):
Будівництво, керування та аналіз даних біологічного озера (10 м²) — заповідника дикої природи. На відміну від звичайних штучних озер або водосховищ, біоозеро було створено з метою сприяння різноманітності дикої природи та збереженню екосистеми. Біоозеро є найбільшим дослідницьким проєктом, присвяченим бджолам, комахам-запилювачам та біорізноманіттю, і надає цінну інформацію про здоров'я екосистеми, успіх екологічного відновлення та його ефективність як середовища існування диких тварин.

Image for sustainability development goal number 13
Дії щодо зміни клімату

Сприяння біорізноманіттю

Разом з 3Bee ми віримо у важливість біорізноманіття та всіх ініціатив, які приносять користь нашій планеті, щоб забезпечити життєве середовище для майбутнього людства. Створення оазису біорізноманіття є конкретним прикладом нашої прихильності до сталого розвитку.

Франческо Ланцані, Президент та голова правління

Ваша контактна особа для цього проєкту

Росселла Занеллі
Rossella Zanelli
Менеджер з просування торгівельної марки та комунікацій

Вас також може зацікавити