Франція створює рішення для мобільності з низьким рівнем викидів для майбутнього

Співробітники користуються велосипедами та електромобілем, щоб зменшити вуглецевий слід.
Tesla на автосервісі на автомагістралі

Мета проєкту

Французька дочірня компанія вирішила просувати мобільні рішення з низьким рівнем викидів. Тому компанія придбала велосипеди та електромобіль. Це активно мотивує працівників переосмислювати способи пересування та використовувати альтернативні варіанти.

Важливі етапи

  • Використання велосипедів замість автомобіля для коротких поїздок.
  • Заохочення до переосмислення та просування екологічних способів пересування за принципами сталого розвитку.

2

Велосипеди для використання працівниками

1

Електромобіль

Дві кліматично нейтральні ідеї

Щоб зменшити викиди CO₂, французька філія створила дві можливості: співробітники можуть використовувати велосипеди для певних аспектів, а електромобіль став частиною транспортного парку.

Працівники з велосипедами перед будівлею французької філії

Велосипеди для перерви

Щоб перерва відповідала принципам сталого розвитку, працівникам пропонують два велосипеди, які вони можуть просто забронювати. Будь то обідня перерва на свіжому повітрі або коротка поїздка за покупками — велосипедами можна користуватися в будь-який час, якщо вони доступні.

Tesla від французької дочірньої компанії Phoenix Contact

Електромобіль для транспортного парку

Французька дочірня компанія поступово відмовляється від дизельних та бензинових автомобілів на користь гібридних та електричних транспортних засобів. На 50 % менше викидів, на 50 % нижчі витрати на електроенергію — це факти. Щоб довести, наскільки ефективним, професійним і придатним для повсякденного використання є автомобіль, дочірня компанія також взяла участь у ралі з Tesla. З метою підвищення обізнаності та популяризації водіння з низьким рівнем викидів, цей автомобіль буде використовуватися, зокрема, для візитів до клієнтів.

Image for sustainability development goal number 13
Дії щодо зміни клімату

Кліматична нейтральність у подвійній упаковці

Скорочення викидів CO₂ знаходиться в центрі наших зусиль. І наша робота — підтримувати наших співробітників у цьому процесі.

Ремі Ру, Менеджер з комунікацій

Ваша контактна особа для цього проєкту

Ремі Ру
Rémi Roux
Менеджер з комунікацій

Вас також може зацікавити