Сонячний автонавіс у Бельгії покриває енергетичні потреби будівлі
Мета проєкту
Завдяки фотоелектричній установці на автонавісі бельгійська філія може виробляти в середньому 100 кВт⋅год енергії на день з максимальною піковою потужністю 40 кВтп. Таким чином, покривається все енергоспоживання будівлі.
Важливі етапи
- Оцінювання можливостей без суттєвої зміни ландшафту
- Будівництво сонячного автонавісу
Середньодобовий видобуток
Максимальна пікова потужність
Встановлені сонячні панелі
Від ідеї до реалізації в кілька етапів
Сприяння екологічному енергоспоживанню та екологічним рішенням вже кілька років поспіль посідає чільне місце на порядку денному бельгійського законодавства. Це призвело до значних змін в енергетичному ландшафті, які принесли з собою серйозні виклики для наявної енергетичної інфраструктури. Зокрема, енергетична криза 2022 року відкрила широкій аудиторії очі на неефективне використання енергії.
Унікальна система керування енергоспоживанням MINT від Phoenix Contact дозволяє користувачу споживати енергію найбільш економно та екологічно. Цей принцип навіть заохочує користувача інвестувати в місцеве виробництво електроенергії (наприклад, сонячна енергетика, вітроенергетика, Power-to-X тощо) та локальне зберігання енергії (наприклад, акумулятори), що також набуло надзвичайного поширення через енергетичну кризу.
Всі ці аспекти наштовхнули бельгійську філію на ідею та план створення своєрідного шоу-руму. Там відвідувачі можуть ознайомитися із системою і побачити своєрідну демонстрацію ефективності заходу.
Реалізація виявилася легшою, ніж очікувалося: частину автостоянки перетворили на невелику фотоелектричну ферму. А саме: разом з Enerdeal, провідною компанією з розробки сонячних рішень, бельгійці створили сонячний автонавіс на бетонній основі, який має промисловий вигляд, але надзвичайно простий у монтажу.
Наразі сонячний автонавіс вже переконав багатьох клієнтів у позитивному впливі локального вироблення сонячної енергії на управління енергоспоживанням.
За допомогою цієї фотоелектричної установки та інших технологій ми хочемо позиціонувати себе як інноватора та технічного першопрохідця в енергетичному переході. Не говорити про це, а показати, як це працює.
Ваша контактна особа для цього проєкту
Вас також може зацікавити
Зниження енергоспоживання у нідерландському тунелі
Дочірнє підприємство виконує державні приписи щодо зниження енергоспоживання.
Китай створює зв'язки для розвитку за принципами сталого розвитку
«AES Youth» формує цінності для спільного блага.
США використовують сонячну енергію для позитивної зміни клімату
Зменшення викидів CO₂ за допомогою установок для використання відновлюваної енергії.