Китай створює зв'язки для розвитку за принципами сталого розвитку
Мета проєкту
Проєкт «AES Youth Freecycle» китайської дочірньої компанії — це захід, метою якого є передача невикористовуваних речей іншим. У травні головними подіями були так звані «сліпі скриньки» та голосова взаємодія.
Важливі етапи
- Свідомий підхід до невикористовуваних речей з повсякденного життя
- Захід до Дня молоді (4 травня)
молодих учасників
Зміцнення міжособистісних і матеріальних цінностей
Передача любові та сталого розвитку: з нагоди Дня молоді 4 травня компанія Phoenix Contact China запустила перший захід «AES Youth Freecycle» задля спільного блага. Речі, що не використовуються, отримали тут нових власників.
З підвищенням рівня життя багато людей з роками накопичують майно, яке, якщо його не використовувати, призводить до значних витрат ресурсів. Щоб надати цим предметам нової цінності, Phoenix Contact China закликає пожертвувати ці невикористовувані речі. Потім вони передаються новим власникам за принципом «сліпої скриньки».
Створюйте зв'язки, які виходять за межі переданих речей
Низькі вхідні бар'єри та високий рівень участі: у травні у заході взяли участь понад 1000 осіб. Дитячі іграшки, товари для дому, книги та публікації, а також вироби декоративно-прикладного мистецтва вирушили в нові пригоди. З нульовою вартістю, без викидів і зі сталим ефектом. Окрім цінності речей, донори та одержувачі мали можливість створити особистий зв'язок: обмін думками про пожертвувані речі, ефект несподіванки під час відкривання «сліпих скриньок» і, зрештою, бажання творити добро призвели до великого мультиплікативного ефекту. Зв'язок між окремими людьми, громадою і навіть планетою.
Молодь AES продовжує поширювати потенціал сталого розвитку, втілюючи добру волю в конкретні дії та роблячи сталий розвиток видимим. Продовження заходу вже планується.
Так круто бути «AES Youth»! За обміном невикористовуваними речами стоїть не лише несподіванка під час відкривання «сліпих скриньок», але й демонстрація сталого розвитку.
Ваша контактна особа для цього проєкту
Вас також може зацікавити
Франція створює рішення для мобільності з низьким рівнем викидів для майбутнього
Співробітники користуються велосипедами та електромобілем, щоб зменшити вуглецевий слід.
Моніторинг, захист та відновлення біорізноманіття в Італії
Створення оазису біорізноманіття спільно з 3Bee.
Зниження енергоспоживання у нідерландському тунелі
Дочірнє підприємство виконує державні приписи щодо зниження енергоспоживання.