Варто знати
13.11.2024

Що таке Power-to-Heat? Power-to-Heat (PtH/P2H) описує процес, в якому електрична енергія перетворюється на теплову. Це тепло може бути доступне для безпосереднього використання або подаватися в систему зберігання тепла.

Вітроенергетичні установки, фотоелектричні установки та система накопичення енергії для Power-to-Heat

Коротке резюме

Power-to-Heat дає можливість більш ефективно використовувати нестабільні та мінливі джерела відновлюваної енергії. З роками концепція еволюціонувала, особливо з розвитком технологій зберігання та зростанням попиту на рішення для сталої енергетики. Вона є мостом між виробництвом електроенергії та опалювальним сектором і допомагає оптимізувати енергопостачання.

Сонячні панелі на тлі блакитного неба

Як працює технологія Power-to-Heat?

Для нагрівання води або інших середовищ PtH використовує електричну енергію, зазвичай із відновлюваних джерел, таких як вітер або сонце. Це відбувається в спеціальних системах Power-to-Heat, які часто оснащені електричними нагрівальними елементами або тепловими насосами. Вироблене таким чином тепло можна використовувати в локальних системах опалення або в трубах централізованого теплопостачання. Це оптимізує інтеграцію джерел відновлюваної енергії в наявну енергетичну систему. Вирішальною перевагою є гнучкість: технології акумулювання інтегровані в систему, і перетворене тепло можна використовувати за потреби. Стабільність мережі підвищується, а викиди CO₂ одночасно знижуються. Таким чином, Power-to-Heat є однією з технологій Power-to-X.

Power-to-Heat та централізоване теплопостачання

Мережі централізованого теплопостачання можуть ефективно розподіляти тепло, що генерується PtH, у міських районах. У містах, де попит на тепло особливо високий, така комбінація дає змогу ефективно використовувати наявну інфраструктуру з метою подальшого зменшення залежності від викопних видів палива. Крім того, такі системи сприяють стабільності енергосистеми, перетворюючи надлишкову електричну енергію на теплову та зберігаючи її, щоб потім можна було її подавати до тепломережі, коли це буде потрібно. Компанії та місцеві органи влади не лише отримують економічну вигоду за рахунок зниження операційних витрат, але й роблять важливий внесок у захист клімату.

Дах будинку із сонячними панелями для технології Power-to-Heat

Power-to-Heat у приватному будинку

Домовласники можуть використовувати тепло, вироблене PtH, для нагрівання води або приміщень. У приватних будинках ця технологія часто використовується в поєднанні з фотоелектричними установками. Система може діяти як доповнення до традиційних методів опалення і пропонує можливість зменшити витрати на опалення, оскільки потрібно менше викопного палива. Щоб точно задовольнити індивідуальні потреби в енергії, виробництво тепла можна оптимізувати шляхом інтеграції інтелектуальних систем керування. Таким чином, Power-to-Heat — це стійка, економічно ефективна й екологічно чиста альтернатива опалення в будинку, яка може допомогти зменшити навантаження на громадську електромережу.

Промислова установка та резервуари на березі моря з PtH

Power-to-Heat у промисловості

Зокрема, в енергоємних галузях, таких як хімічна та металургійна промисловість, ця технологія може допомогти оптимізувати енергоспоживання. Вироблене тепло можна використовувати у виробничих процесах, наприклад, для отримання пари або сушіння матеріалів. Системи Power-to-Heat пропонують не лише екологічні переваги, але й економічні стимули, оскільки знижуються витрати на енергію та досягаються встановлені законодавством кліматичні цілі. Підвищується гнучкість промислового енергопостачання, що є важливим фактором у часи нестабільних цін на енергоносії. Компанії можуть підвищити свою конкурентоспроможність і водночас зробити значний внесок в енергетичний перехід.

Ключова роль в енергетичному переході

Power-to-Heat відіграє ключову роль в енергетичному переході. Вона перетворює надлишок електричної енергії в теплову, що стабілізує використання сонячної та вітрової енергії. Це оптимізує використання мережі та підвищує надійність постачання. PtH зменшує викиди парникових газів, замінюючи викопне паливо, і сприяє гнучкості енергетичної системи завдяки інноваційним рішенням для зберігання. Ця технологія об’єднує сектори електроенергетики та теплопостачання, підтримує децентралізацію енергетичної системи та сприяє переходу до більш сталого енергетичного майбутнього.

Переваги

PtH інтегрує відновлювані джерела енергії до наявних систем, зменшує викиди CO₂ та покращує стабільність енергосистеми, подаючи менше надлишків. Це підвищує гнучкість енергетичної системи, оскільки вироблене тепло можна зберігати або використовувати за потреби. Це особливо вигідно, коли виробництво енергії коливається. PtH також знижує вартість імпорту енергоносіїв і зміцнює енергетичну незалежність за рахунок місцевих ресурсів. Зрештою, це сприяє децентралізованим енергетичним рішенням і підвищує стійкість енергетичної системи, що має вирішальне значення для енергетичного переходу.

Висновок

Power-to-Heat — це перспективна технологія, яка дає змогу розумно використовувати надлишкову електричну енергію в багатьох сферах. Перетворюючи цю енергію на тепло, PtH пропонує не лише екологічні, а й економічні переваги, оскільки зменшує викиди CO₂ та залежність від викопного палива. PtH особливо актуальна в міських і промислових умовах, де вона сприяє стабілізації та оптимізації наявних мереж. Зрештою, Power-to-Heat робить вирішальний внесок в енергетичний перехід, сприяючи використанню джерел відновлюваної енергії та посилюючи стійкість енергетичної системи.

Автор: Phoenix Contact

Електронна пошта:

Зв’яжіться з нашими експертами

«Ми залюбки проконсультуємо вас щодо All Electric Society та поєднання секторів».

Подальші матеріали