Варто знати
24.10.2024

Що таке обмеження пікового навантаження? Як компанії можуть отримати вигоду від обмеження пікового навантаження.

Вигляд на електроопори та міські ліхтарі

Обмеження пікового навантаження — це енергетична концепція, яка спрямована на зменшення пікових навантажень в електромережі. Це досягається за рахунок зменшення споживання енергії в періоди підвищеного попиту, що, в свою чергу, призводить до зниження витрат на електроенергію. Щоб бути ефективним, обмеження пікового навантаження потребує як технічної інфраструктури, так і цілеспрямованого планування.

Акумулятор для обмеження пікового навантаження

Акумулятори підтримують стабільне енергопостачання

Як працює обмеження пікового навантаження?

Завдяки обмеженню пікового навантаження споживання енергії зменшується саме в пікові моменти. Це досягається, наприклад, за допомогою акумуляторів, які вивільняють раніше накопичену енергію, коли попит на неї високий. Іншим ефективним засобом є використання фотоелектричних установок, які забезпечують сонячною енергією покриття пікових навантажень без необхідності отримувати додаткову електроенергію з мережі. Крім того, можна інтегрувати системи керування навантаженням для автоматичного зменшення або вимкнення другорядних споживачів, таких як кондиціонери чи освітлення, коли прогнозуються високі піки попиту.

Обмеження пікового навантаження та перерозподіл навантаження

Обмеження пікового навантаження та перерозподіл навантаження мають на меті зниження витрат на електроенергію та підвищення стабільності мережі. Однак підходи відрізняються. Обмеження пікового навантаження фокусується на зменшенні максимального пікового навантаження споживачами шляхом зменшення попиту на енергію в пікові моменти або використання альтернативних джерел енергії. Наприклад, при зміщенні навантаження робота енергоємних машин переноситься на нічний час, коли ціни на електроенергію нижчі. Ці стратегії можуть доповнювати одна одну, але вимагають різних технологій і планування.

Фотоелектрична установка для обмеження пікового навантаження

Фотоелектричні установки відіграють центральну роль в обмеженні пікового навантаження

Реагування на попит на енергію за допомогою фотоелектричних установок і акумуляторів

Фотоелектричні установки й акумулятори відіграють центральну роль в обмеженні пікового навантаження, щоб реагувати на мінливі потреби в енергії. Фотоелектричні установки використовують сонячну енергію, що зменшує залежність від електромережі та пов’язані із цим витрати. Акумулятори ідеально доповнюють фотоелектричні установки, приймаючи надлишкову енергію та вивільняючи її знову, коли це необхідно. Це забезпечує безперервне та стабільне енергопостачання.

Компанії досягають максимальної ефективності, інтегруючи інтелектуальні системи енергоменеджменту. Це оптимізує процес заряджання та розряджання акумуляторів, а також виробництво електроенергії фотоелектричними установками.

Переваги обмеження пікового навантаження

Однією з головних переваг є економія коштів, оскільки зменшення пікових навантажень знижує максимальні витрати на закупівлю енергії. Крім того, енергоефективність підвищується за рахунок оптимізації енергоспоживання та усунення непотрібних навантажень.

Ще однією перевагою є покращення стабільності мережі: зменшуються пікові навантаження і знижується навантаження на електромережу. Таке розвантаження важливе в періоди високого попиту, щоб уникнути перебоїв в електропостачанні.

Також забезпечується інтеграція джерел відновлюваної енергії. Використання фотоелектричних установок і акумуляторів допомагає зменшити викиди CO₂ та досягти екологічних цілей.

Аналіз енергоспоживання для обмеження пікового навантаження

Аналіз енергоспоживання — це перший крок

Застосування та реалізація

Обмеження пікового навантаження впроваджується в компанії в кілька чітко визначених етапів. Для того щоб визначити час пікових навантажень і потенційну економію, спочатку проводиться детальний аналіз енергоспоживання. На наступному етапі технічна інфраструктура оцінюється та адаптується за необхідності. Для гнучкого реагування на зміни попиту на енергію можна інтегрувати акумулятори, фотоелектричні установки та системи управління навантаженням.

Важливо також впровадити відповідні програмні рішення. Вони збирають і обробляють дані в режимі реального часу, щоб автоматично вживати заходів для обмеження пікових навантажень. Після технічної реалізації здійснюється тестовий запуск. Це гарантує безперебійну роботу всіх компонентів і досягнення бажаних ефектів. З метою постійного вдосконалення системи на основі зібраних даних та максимізації ефективності здійснюється безперервний моніторинг та оптимізація.

Висновок

Компанії, які впроваджують обмеження пікового навантаження, можуть досягти значної економії витрат на електроенергію. Крім того, обмеження пікового навантаження покращує стабільність мережі, зменшуючи навантаження на електромережу в періоди підвищеного попиту, що мінімізує ризик перевантажень мережі та відключень електроенергії. Обмеження пікового навантаження також підтримує інтеграцію та використання джерел відновлюваної енергії.

У довгостроковій перспективі обмеження пікового навантаження також дозволяє розвивати екологічно й економічно стійкі бізнес-моделі. Таким чином, обмеження пікового навантаження є розумним методом як для зниження експлуатаційних витрат, так і для позитивного внеску в захист довкілля.

Автор: Phoenix Contact

Електронна пошта:

Зв’яжіться з нашими експертами

«Ми залюбки проконсультуємо вас щодо All Electric Society та поєднання секторів».

Подальші матеріали