Приклад застосування
21.08.2024

Парк All Electric Society — ось як виглядає поєднання секторів Гнучкість завдяки системі акумуляторних батарей та управлінню енергоспоживанням.

Поєднання секторів у парку All Electric Society

Коротке резюме

Промислові компанії дедалі частіше використовують джерела відновлюваної енергії для зниження витрат і досягнення цілей сталого розвитку. Проблему тут створює нестабільність виробництва електроенергії. Для зберігання надлишкової енергії та її використання під час пікових навантажень необхідна ефективна система управління енергоспоживання. Інакше витрати на електроенергію лише зростуть.

Одним із прикладів є парк All Electric Society компанії Phoenix Contact, який досягає гнучкості та ефективності завдяки централізованій великомасштабній системі акумуляторних батарей. Ця система акумуляторів компенсує пікові навантаження та забезпечує стале використання сонячної енергії.

Білий морський контейнер, у якому розміщено систему акумуляторних батарей

Система акумуляторних батарей у парку All Electric Society компанії Phoenix Contact у Бломбергу

Використання всього потенціалу

Щоб зменшити витрати та досягти цілей сталого розвитку, промислові компанії все більше уваги приділяють джерелам відновлюваної енергії. Але треба бути обережним: відповідність засадам сталого розвитку покращується за рахунок використання електроенергії з власних фотоелектричних систем компанії. Однак нестабільність виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, як правило, суперечить потребам безперервних промислових процесів. Мрія про зелену, чисту енергію для сталого, кліматично нейтрального та ефективного виробництва опиняється під загрозою.

Без ефективної системи керування енергоспоживанням надлишкова енергія неможливо в оптимальний спосіб зберігати та ефективно використовувати під час пікових навантажень. Це може призвести до високих витрат на електроенергію. Компанії змушені купувати дорогу електроенергію з мережі, якщо власного виробництва електроенергії недостатньо. Якщо гнучкість пристрою накопичення енергії не використовується комплексно, потенціал зниження витрат і підвищення ефективності часто залишається невикористаним або використовується лише частково.

Погляд на парк All Electric Society компанії Phoenix Contact у Бломбергу допомагає візуалізувати цю тему: виробляти багато власної електроенергії та бути максимально незалежними — це найважливіша мета парку All Electric Society. Електроенергія має надходити з екологічно чистих джерел. Для цього необхідна високооптимізована і водночас дуже гнучка енергетична система.

Без акумулятора не обійтись

Непомітною зіркою цієї гнучкості є велика центральна система акумуляторних батарей. Вона виглядає досить непримітно на тлі яскравого дизайну «Вітродерева» та вишуканого скляного фасаду сучасного, напівпрозорого центру для відвідувачів. Але: без неї не обійтись. Усе через те, що вона є запорукою гнучкості енергетичних потоків у парку All Electric Society.

Хольгер Крінгс, дипломований інженер Phoenix Contact, допоміг спланувати енергетичну систему парку All Electric Society Park і розробив систему акумуляторних батарей для її використання: «На практиці багато енергетичних систем на місці пропонують гнучкі варіанти використання надлишкової сонячної енергії. Але цього часто буває недостатньо. Якщо немає достатньої гнучкості в експлуатації будівлі, системи акумуляторних батарей зазвичай є найкращим рішенням».

У парку All Electric Society поточна потреба становить 1,2 МВт-год. Велика центральна система акумуляторних батарей розміщена в контейнері і включає 78 акумуляторних модулів та центральний інвертор. Це дає змогу за потреби використовувати до 1 МВА потужності. Це особливо корисно, наприклад, для компенсації пікових навантажень через High Power Charging в сусідньому зарядному парку для електромобілів.

Інший, менший акумулятор потужністю 225 кВА безпосередньо в зарядному парку доповнює систему накопичення і функціонує в першу чергу як підсилювач потужності. І навпаки, надлишком енергії, згенерованої фотоелектричними модулями, можна зарядити систему накопичення й використовувати її пізніше. Загалом це 1,5 МВт-год для обох накопичувачів разом. Це підвищує рівень сталого використання електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел, і суттєво розширює можливості для ефективного управління енергоспоживанням.

Структура системи акумуляторних батарей з компонентами керування

Системи акумуляторних батарей включають широкий спектр компонентів різних категорій

Переваги управління навантаженням

Використання динамічних тарифів на електроенергію
Системи акумуляторних батарей можна використовувати для заряджання від мережі, коли тарифи на електроенергію сприятливі. Цю енергію можна використовувати в часи високих тарифів. Це не обов’язково пов’язано з метою сталого розвитку, але може бути економічно цікавим. Якщо різниця в ціні досить велика, можливо, варто придбати лише акумуляторну систему.

Зменшення пікових навантажень (обмеження пікового навантаження)
Щоб уникнути високих витрат через раптове високе споживання електроенергії в пікові моменти, доцільно контролювати споживання електроенергії в точці підключення до мережі. Це стосується підключень до мережі з реєстрацією вимірювання потужності (RLM), які є нормою для промислових компаній та багатьох комерційних підприємств. Тут система акумуляторних батарей може допомогти утримати продуктивність кожного чвертьгодинного інтервалу в узгоджених межах.

Резерв потужності для локальних піків споживання
Забезпечення резервної потужності за своєю дією схоже на обмеження пікового навантаження. Це в першу чергу слугує цілям компенсації недостатньої ефективності місцевої інфраструктури. Водночас воно допомагає запобігти потенційно дорогим пікам напруги в точці підключення до мережі, тобто має ефект обмеження пікового навантаження. Часто завдяки цьому взагалі з’являється можливість забезпечити інфраструктуру зарядки HPC, оскільки наявна інфраструктура зазвичай недостатньо потужна.

Забезпечення потужності для управління мережею загального користування
Хоча участь у ринку балансування електроенергії пов’язана зі значно вищими регуляторними вимогами, вона також може бути цікавою для великих систем акумуляторних батарей. З іншого боку, це значною мірою виключає одночасне внутрішнє використання для інших цілей.

Згладжування пікових навантажень

Завдяки системі акумуляторних батарей у парку All Electric Society у Бломбергу можна цілеспрямовано компенсувати піки потужності. Вони допомагають потенційно заощадити близько 200 000 євро на рік. Нижчий ліміт потужності також може бути узгоджений з оператором мережі в точці передачі в загальну мережу. Незаплановані піки навантаження з роками значно подорожчали. 200 євро за кіловат пікової потужності вже не рідкість. У разі незапланованого пікового навантаження в 1 МВА, залежно від причини, може бути виставлений рахунок на вказану суму.

Або уявіть ситуацію, коли відвідувач заряджає свій електромобіль протягом 15 хвилин потужністю 50 кВт і це відбувається тоді, коли договірна межа потужності вже досягнута або перевищена. Такий процес може коштувати 10 000 євро, але вимагати від відвідувача покрити ці витрати не можна.

У підсумку можна сказати, що центральний акумулятор допомагає заощадити кошти та підвищити відповідність засадам сталого розвитку. Важливо, щоб система акумуляторних батарей була правильно розрахована. Продуктивність заряджання та розряджання залежить від ємності. У кращому разі система може передбачати можливість модульного розширення та адаптації до майбутніх вимог щодо енергетичних потреб та продуктивності. Незалежна система управління енергоспоживанням потрібна для того, щоб оптимально використовувати гнучкість акумулятора та оптимізувати енергосистему в цілому.

Автор: Phoenix Contact

Електронна пошта:

Зв’яжіться з нашими експертами

«Ми залюбки проконсультуємо вас щодо All Electric Society та поєднання секторів».

Подальші матеріали