Що таке оболонка адміністрування активів? Оболонка адміністрування активів (Asset Administration Shell, AAS) — це цифровий образ фізичного активу, що є невід'ємною частиною Industrie 4.0.
Коротке резюме
AAS є центральним компонентом Industrie 4.0. Він діє як інтерфейс, що забезпечує зв'язок між фізичними об'єктами в цифровому виробничому середовищі. Це полегшує інтероперабельність, сприяє автоматизації та дозволяє комплексно використовувати й аналізувати дані. Дізнайтеся більше про переваги та застосування в цій статті.
Інформація та функції оцифровуються за допомогою AAS
Інтерфейс та медіатор
Система Asset Administration Shell (AAS) також відома як оболонка адміністрування. Вона діє як єдиний інтерфейс і водночас як посередник, що забезпечує зв'язок між фізичними об'єктами в цифровому виробничому середовищі.
Уся інформація та функції активу можуть бути оцифровані та надані у структурованому вигляді через AAS. Це полегшує сумісність між різними системами. Це не лише сприяє автоматизації, але й дозволяє більш комплексно використовувати та аналізувати дані. У цьому контексті активом вважається будь-який фізичний або цифровий компонент, який використовується в системі Industrie 4.0. Це може бути, наприклад, машина, інструмент, програмне забезпечення або документ.
Підвищення ефективності та гнучкості промислового виробництва. AAS також пропонує стандартизований варіант інтеграції нових технологій і сприяє впровадженню інноваційних рішень для оптимізації процесів і забезпечення якості.
AAS та цифровий двійник тісно пов'язані між собою
AAS та цифровий двійник
Система управління активами (AAS) і цифровий двійник тісно пов'язані між собою, оскільки обидві концепції відіграють центральну роль у цифровій трансформації промисловості. У той час як AAS в першу чергу слугує стандартизованою платформою для управління та передачі інформації про активи, цифровий двійник йде на крок далі, створюючи комплексну віртуальну модель фізичного об'єкта.
AAS надає структуровану базу даних та необхідні інтерфейси для забезпечення цифрового двійника відповідною інформацією. Це гарантує, що цифровий двійник завжди відповідає актуальним і достовірним даним. Разом ці дві технології дозволяють компаніям зробити виробничі процеси більш ефективними, мінімізувати час простою та постійно покращувати якість кінцевої продукції.
Типові сфери застосування AAS
- Виробничі середовища для забезпечення зв'язку та сумісності між машинами різних виробників
- Управління якістю, оскільки воно дозволяє безперешкодно реєструвати та надавати дані про процеси та виробництво, що покращує простежуваність продукції
- Прогнозоване технічне обслуговування та ремонт завдяки наданню даних про стан машин в режимі реального часу, що допомагає мінімізувати час простою та збільшити термін служби обладнання
- Моніторинг та оптимізація енергоспоживання шляхом надання точної інформації про споживання енергії окремими машинами та процесами
AAS пропонує численні переваги в сучасній промисловості
Переваги оболонки адміністрування активів
AAS пропонує багато переваг у сучасній промисловості. Вона забезпечує підвищену сумісність завдяки уніфікованому інтерфейсу, полегшує інтеграцію та експлуатацію машин різних виробників і підтримує оптимізацію виробничих процесів завдяки стандартизованим структурам даних.
Це призводить до підвищення ефективності та гнучкості. AAS сприяє впровадженню нових технологій, таких як цифрові двійники, та підвищує безпеку даних завдяки стандартизованим протоколам. Це робить AAS важливим елементом для компаній, орієнтованих на майбутнє, які прагнуть до більш комплексного оцифрування й мережевої інтеграції своїх виробничих процесів.
Стандарти та норми
оболонка адміністрування активів (AAS) асоціюється з багатьма стандартами та нормами, які регулюють її впровадження в Industrie 4.0. Центральним стандартом є IEC 63278-1, який визначає вимоги до створення та використання оболонок адміністрування та забезпечує їхню інтероперабельність.
Інфраструктура оперативної пам’яті Industrie 4.0 забезпечує міжсистемну сумісність цифрових двійників. Ці стандарти сприяють технічному співробітництву та інтеграції протоколів безпеки. Стандартизація на платформі Industrie 4.0 забезпечує найкращі практики та еталонні архітектури для успішного впровадження додатків AAS.
Висновок
оболонка адміністрування активів (AAS) є невід'ємним компонентом Industrie 4.0. Це дозволяє компаніям комплексно й ефективно оцифровувати свої виробничі процеси. Завдяки стандартизованому інтерфейсу AAS сприяє сумісності між машинами і системами, що підвищує ефективність і гнучкість.
AAS також підтримує інтеграцію інноваційних технологій, таких як цифрові двійники, і забезпечує безпеку даних в управлінні конфіденційними виробничими даними, дотримуючись міжнародних норм і стандартів.
Зв’яжіться з нашими експертами
Подальші матеріали
Що таке цифровий двійник?
Цифрові двійники — це віртуальні моделі, які можна використовувати для кращого розуміння, тестування та оптимізації процесів.
Сенсорна технологія завтрашнього дня забезпечує наскрізний зв’язок
Single Pair Ethernet: економічний зв’язок на останніх метрах автоматизації.
Комплексне проєктування будівель
Як інтегроване проєктування будівель і оцифрування розпочинають революцію в будівництві.