Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

Manufacturing-X

Спільна ініціатива з оцифрування ланцюгів постачання в галузі.
Працівники на виробництві

Все в русі: Manufacturing-X як спільний простір даних

Відкрите середовище для обміну даними необхідне для того, щоб компанії могли впевнено і спільно використовувати дані по всьому ланцюжку виробництва і постачання. Це базується на стандартизованих правилах: Manufacturing-X має на меті реалізувати цифрову мережеву індустрію. «X» означає Exchange (англ. обмін) і символізує обмін даними та співпрацю в складних мережах створення цінності в різних галузях.

Робота над проєктом Manufacturing-X, який фінансується німецьким урядом, все ще перебуває на початковій стадії. Під егідою Plattform Industrie 4.0 корпорації, МСП та асоціації розробляють концепцію оцифрування ланцюгів постачання у промисловості. Як частина консорціуму Phoenix Contact бере участь у розробці Manufacturing-X і вже пропонує технологічні рішення, які дозволяють системам розмовляти однією мовою в різних галузях і країнах. Це забезпечує потік енергії та даних у сенсі Manufacturing-X, при цьому компанії не втрачають контроль та інтерфейси над власними конфіденційними та прибутковими даними.

Люди на задньому плані за символами, що символізують безпеку

Безпека OT на заводі Наші рішення для захисту заводів від хакерських атак

З’єднання всіх учасників мережі з Інтернетом дає багато переваг для виробничих операцій. Це відкриває можливість проводити перевірки стану або доручати сервісним партнерам роботи з технічного обслуговування на вимогу, незалежно від часу і місця, шляхом простого доступу до датчиків, машин і систем.

Однак така мережа також несе в собі ризики, наприклад кібератаки, особливо якщо програмне забезпечення на пристроях не оновлене. Щоб локалізувати необхідні оновлення для всіх пристроїв у виробничій системі, необхідна спільна кімната даних, в якій цифрові двійники всіх пристроїв і відповідні оновлення програмного забезпечення будуть доступні разом.

Людина за комп'ютером дивиться на цифровий двійник виробу

Цифровий двійник — ключова концепція для Industrie 4.0

Концепція цифрового двійника стала міжнародним галузевим стандартом завдяки роботі Асоціації цифрових двійників (Digital Twin Association), яка є партнером Platform Industrie 4.0. Це місце, де вимоги до даних галузі об'єднуються та гармонізуються. Для цього використовується оболонка адміністрування активів (AAS).

Синій плавучий контейнер на пляжі з написом AAS

Стандартизовані інтерфейси для цифрових двійників: оболонка адміністрування активів

AAS передбачає кілька так званих підмоделей для активу. Кожна підмодель надає дані для конкретного аспекту продукту. Наприклад, існує підмодель Digital Nameplate for Industrial Products (Цифрова табличка для промислових виробів), яка надає основні та юридично необхідні дані, як-от інформація про відповідність стандартам, у цифровому вигляді, так само, як вони відображаються на друкованій табличці.

Іншою підмоделлю є Handover Documentation (англ. Документація для передачі): документи, які зазвичай надаються роздрукованими на папері, передаються в цифровому вигляді. Таким чином, наприклад, інструкції з експлуатації можна надавати у більшій відповідності до концепції сталого розвитку. Крім того, AAS є відкритою реалізацією, яка дозволяє передавати інші моделі даних як підмоделі поряд зі стандартизованими даними, що дає змогу пропонувати спеціалізовані рішення.

В майбутньому Phoenix Contact буде поступово додавати до своїх продуктів оболонки адміністрування, щоб їх можна було використовувати в кімнаті даних Manufacturing-X.

Цифровий ланцюжок даних

Три технології в цифровому ланцюжку передачі даних

Оболонка керування містить уніфікований, незалежний від виробника прикладний програмний інтерфейс (API — англ.: application programming interface) для виклику даних про вироби і часткових моделей, в якому створено безпечне середовище. Таким чином, оператори машин і установок вперше отримають повний доступ до даних постачальника.

Цифровий ланцюжок даних поєднує три технології для створення гармонізованого підходу до автоматизованої ідентифікації об'єктів у робочих процесах та автоматизованого доступу до інформації про об'єкти:

  • Ідентифікація: Автоматична ідентифікація фізичних об'єктів (IEC 61406)
  • Керування даними (доступом): керування API (OpenAPI)
  • Стандартизація відкритих даних: Адміністративна оболонка (IEC 63278)
Цифрова ідентифікація за допомогою QR-коду на виробі

Легке сканування завдяки цифровій ідентифікації: цифрова паспортна табличка

За допомогою QR-коду згідно з IEC 61406 (раніше DIN SPEC 91406) ми відкриваємо нашим клієнтам шлях до автоматизованого користування інформацією через однозначний ідентифікатор виробу, що діє в усьому світі. За допомогою цього ідентифікатора виробу можна перейти до придатної до машинного зчитування інформації та відповідного цифрового двійника, тобто AAS. У світі є багато форматів даних і виразів для цифрових двійників.

Цифровий двійник: ми в ділі!

Phoenix Contact від самого початку просуває питання цифрового двійника в різних організаціях, серед яких Digital Data Chain Consortium (DDCC), Plattform Industrie 4.0 та Industrial Digital Twin Association (IDTA).

Зв'яжіться з нашими експертами

Бйорн Аксенат, старший керівник проєкту з цифрових інновацій, Phoenix Contact
Björn Axenath
Старший керівник проєкту з цифрових інновацій
+49 5233 3-48803
«Я залюбки відповім на всі ваші запитання про Manufacturing-X»
Логотип Plattform Industrie 4.0
Логотип IDTA
Логотип Digital Data Chain Consortium