Підключення пристрою для високих струмів Зручність та потужність: підключайте високі струми та напруги швидко, просто й безпечно. За допомогою нових клем для друкованої плати й прохідних клем Phoenix Contact можна подавати високу потужність через стінку пристрою та друковану плату.

Підключення пристрою для високих струмів

Переваги

  • Швидке та зручне підключення провідників за допомогою технологій Push-in та Push-Lock
  • Економія коштів — завдяки інтеграції в виробничий процес SMT
  • Можливість багаторазового використання завдяки пружинним контактам з підтримкою повторного замикання
  • Потужне з’єднання — завдяки допустимому струмовому навантаженню до 76 А
  • Наскрізне з’єднання — за допомогою технології з’єднання від зовнішньої стінки пристрою до друкованої плати
Прохідна клема PWO 16

Прохідна клема PWO 16

Прохідна клема PWO 16 зі з’єднанням Push-in

  • 76 А / 1000 В
  • Поперечний переріз провідника від 1,5 до 16 мм²
  • Ущільнення проти потрапляння маси для заливання
Прохідна клема PLW 16

Прохідна клема PLW 16

Прохідна клема PLW 16 з пружинним з’єднанням Push-Lock

  • 41 А / 1000 В
  • Поперечний переріз провідника від 1,5 до 16 мм²
  • Підключення проводів без інструментів
  • Опечатування шляхом додаткового пломбування
Опечатування шляхом додаткового пломбування

Опечатування шляхом додаткового пломбування

Простота опечатування

Можливість пломбування, призначена спеціально для PLW 16, дозволяє опечатувати клему для запобігання несанкціонованому доступу.

Клема для друкованої плати PTSPL

Клема для друкованої плати PTSPL

Клема для друкованої плати PTSPL 6 без ізоляційного елемента

  • 41 А / 1000 В
  • Поперечний переріз провідника від 2,5 до 6 мм²
  • Пружинний контакт з можливістю багаторазового під’єднання
  • Оптимізована конструкція для монтажу на поверхні та наскрізного монтажу
Пружинне з’єднання SUNCLIX

Пружинне з’єднання SUNCLIX

Простота підключення проводу

Унікальне пружинне з’єднання SUNCLIX забезпечує можливість швидкого та надійного підключення провідників. Для під’єднання треба лише ввести провідник зі знятою ізоляцією у затискач, закрити пружини — готово.

Клема для друкованої плати SPT 16

Клема для друкованої плати SPT 16

Клема для друкованої плати SPT 16 зі з’єднанням Push-in

  • 76 А / 1000 В
  • Поперечний переріз провідника від 0,75 до 16 мм²
  • Швидке під’єднання жорстких і гнучких провідників без інструментів
Перейти до підключення пристрою для високих струмів

Хочете дізнатися більше?

Натисніть на наведене посилання й ознайомтеся з нашою продукцією для підключення пристроїв для високих струмів.