Медіаконвертери для мереж Ethernet Безпечний зв'язок через скловолокно
Для забезпечення високого захисту від завад й максимальної відстані передачі даних в промисловій інфраструктурі Ethernet медіаконвертер Ethernet-даних слід однозначно перевести на оптоволокно. Залежно від пристрою та кабелю вони долають відстані до 80 км зі швидкістю передачі даних до 1 Гбіт/с.
Обирайте між набором функцій, що підходять для вашого застосування, та різними скловолоконними інтерфейсами. Унікальні монтажне приладдя також відкриває особливо гнучкі можливості для встановлення.
Переваги
- Широкий асортимент для будь-якого застосування
- Гігабітний зв’язок — ідеальний для застосувань із високою пропускною здатністю каналу
- Компактна конструкція та гнучкий монтаж
- Малий час затримки для застосувань із протоколами реального часу
- Резервне живлення
Медіаконвертери для мереж Ethernet
Лінійка продукції: медіаконвертери для будь-якого застосування
Широкий асортимент найсучасніших медіаконвертерів поділяється на три серії виробів:
Серія MC 1000: Медіаконвертери Ethernet цього класу призначені для задоволення вимог базового рівня. Вони пропонують просту й економічно ефективну інтеграцію оптоволоконної технології у промислові мережі Ethernet.
Серія MC 1000T: Ці медіаконвертери відповідають сучасним вимогам, що висуваються до застосувань у складних промислових умовах. Пристрої оснащені металевим корпусом і мають, серед іншого, розширений діапазон температури й резервне джерело живлення. Додаткова відповідність вимогам DNV забезпечує можливість використання в суднобудуванні.
Серія MC 1000E: Медіаконвертери цієї категорії підходять для застосувань, що вимагають відповідності спеціальним вимогам. До них належить вибухонебезпечне середовище, а також системи енергопостачання й розподільники електроенергії. Завдяки пакету дозволів IECEx, ATEX, UL HazLoc, а також IEC 61850 і IEEE 1613 пристрої можна використовувати по всьому світу.
Короткий час затримки
Медіаконвертери для систем, що потребують миттєвої обробки даних
Пристрої серій MC 1000, MC 1000T і MC 1000E оснащено автоматичною схемою перемикання між стандартним режимом Store-and-Forward (передача з проміжним зберіганням) з автоматичним узгодженням і прохідним режимом роботи Cut Through. Це дає змогу реалізувати дуже короткий час затримки (очікування). Тому ці пристрої є ідеальним рішенням для використання в системах із протоколами Ethernet, що потребують миттєвої обробки, наприклад PROFINET IRT, Powerlink, EtherCAT або Sercos lll.
Заощаджуйте кошти завдяки одноволоконній передачі
Медіаконвертери для одноволоконної передачі
Медіаконвертери з інтерфейсом WDM забезпечують повнодуплексний режим оптоволоконного з'єднання за допомогою лише одного оптоволоконного кабелю. Ці пристрої ідеально підходять до застосування у системах із компонентами, що обертаються, оснащених оптичними контактними кільцями, наприклад, у вітроенергетичних установках. Тут вони з’єднують оптичну обертову з’єднувальну муфту з гондолою двигуна. Медіаконвертери WDM надають можливість підключення контактних кілець за допомогою одноволоконних кабелів. Їх вартість у кілька разів нижча за вартість контактних кілець з кількома волокнами. Передача без оптичного контактного кільця дозволяє заощаджувати оптоволокно. Це дає змогу збільшити кількість комунікаційних маршрутів на одному оптоволоконному кабелі.
Гнучкий монтаж заощаджує місце в шафі керування
Гнучкий монтаж і просте введення в експлуатацію
За допомогою унікального монтажного приладдя ви можете встановити медіаконвертери Ethernet на DIN-рейку в горизонтальному положенні. Завдяки цьому пристрої можуть використовуватися також у маленьких або пласких шафах керування, де обмаль місця. Ви можете вибрати напрямок виходу підключення на свій розсуд.
Медіаконвертери також працюють за принципом Plug-and-Play і не потребують налаштування. За допомогою одного DIP-перемикача можна вмикати функцію обходу несправності каналу зв'язку, коли це потрібно. Це робить пристрої простими у використанні та встановленні для будь-якого користувача. Крім того, світлодіодні індикатори стану спереду та з боків забезпечують швидкий огляд основної інформації щодо станів з’єднання. Завдяки цьому можна швидко діагностувати розрив з’єднання, наприклад внаслідок несправності кабелю. Просто розпакуйте, підключіть і застосовуйте.
Огляд лінійки медіаконвертерів Ethernet
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Медіаконвертер MC 1000 | Медіаконвертер MC 1000T | Медіаконвертер MC 1000E | |
| Оптоволоконні роз’єми | SC-Duplex, SC-Simplex (WDM), ST, LC, SFP | SC-Duplex, SC-Simplex (WDM), ST, LC, SFP | SC-Duplex, SC-Simplex (WDM), ST, LC, SFP |
| Діапазон температури | Від -10 °C до +60 °C | Від -40 °C до +75 °C | Від -40 °C до +75 °C |
| Дальність дії | До 20 км, варіанти SFP залежно від модуля | До 40 км, варіанти SFP залежно від модуля | До 40 км, варіанти SFP залежно від модуля |
| Швидкість передачі | 10/100/1000 Мбіт/с (залежно від пристрою) | 10/100/1000 Мбіт/с (залежно від пристрою) | 10/100/1000 Мбіт/с (залежно від пристрою) |
| Електроживлення | 24 В постійного струму | 24/48 В постійного струму, з резервуванням | 24/48 В постійного струму, з резервуванням |
| Контакт сигналізації | Ні | Так | Так |
| Корпус | Пластик | Метал | Метал |
| Link-Fault-Pass-Through | За допомогою DIP-перемикачів | За допомогою DIP-перемикачів | За допомогою DIP-перемикачів |
| Режим роботи | Store-and-Forward, Cut-Through | Store-and-Forward, Cut-Through | Store-and-Forward, Cut-Through |
| Відповідність | CE, UL | CE, UL, DNV-GL | CE, UL, UL Hazloc, IECEx, DNV-GL, ATEX, IEC 61850, IEEE 1613 |
| До списку продукції | До списку продукції | До списку продукції |