CLIXTRAB — поєднання захисту від перенапруг і клемних блоків
CLIXTRAB поєднує захист від перенапруг і клемні блоки YouTube

CLIXTRAB Пристрій захисту для сигнальних ліній і ліній передачі даних

Лінійка продукції CLIXTRAB створена для захисту систем сигналізаційної техніки з підвищеними вимогами до безпеки. До неї входять клеми Push-in і відповідні змінні елементи для захисту від перенапруг. Завдяки вбудованому ножовому розмиканню і стандартизованому приладдю CLIXTRAB можна використовувати для виконання багатьох завдань із вимірювання та контролю в системах і сигнальних кабелях. Пристрої CLIXTRAB захищають чутливе електронне обладнання централізацій стрілок і сигналів, не здійснюючи неприпустимий вплив на сигнальні контури. Таким чином, вони виконують передумови для використання зокрема й у системах, пов’язаних із безпекою. Завдяки потужній захисній схемі із вбудованим захистом від перевантаження CLIXTRAB забезпечує максимальну експлуатаційну готовність обладнання. У разі перевантаження видається локальна індикація. Крім того, для перевірки стану можна використовувати комплект віддаленої сигналізації, який видає повідомлення про помилку через контакт без потенціалу землі. CLIXTRAB відповідає міжнародним стандартам і директивам, як-от Deutsche Bahn RIL 819.0808.

Пристрої захисту від перенапруг для енергопостачання

Пристрої захисту від перенапруг для енергопостачання

Для забезпечення високого рівня експлуатаційної готовності інфраструктури потрібні не лише пристрої захисту від перенапруг для сигнальних ліній і ліній передачі даних, але й пристрої захисту для енергопостачання. Під час вибору відповідного пристрою захисту від перенапруг потрібно зважати на низку специфічних для залізниці чинників. Потрібно брати до уваги різні рівні напруги та частоти, оскільки подача живлення може здійснюватися з мережі загального користування, через тяговий струм або ж через установки резервного живлення. Крім того, потрібно належним чином враховувати сторонні напруги, викликані робочими зворотними струмами.

ImpulseCheck і CHECKMASTER

Моніторинг і перевірка блискавкозахисту та захисту від перенапруг

ImpulseCheck стежить за робочим станом усіх пристроїв захисту
ImpulseCheck дає змогу точно визначати перехідні несправності й таким чином виміряти робочий стан пристроїв захисту. Для цього датчики підключають до відповідних силових кабелів або кабелів заземлення. Для модулів керування й систем безпеки важливо, щоб датчики працювали опосередковано і, відповідно, без зворотної дії. Це також дає змогу виконувати монтаж пізніше без втручання в чутливі системи. Якщо потрібно, встановлені датчики можна в будь-який момент перевстановити в інше місце. Дані вимірювань передаються за допомогою ImpulseCheck до PROFICLOUD. Таким чином, користувачі можуть також віддалено отримувати доступ до даних і оцінювати їх.

Контрольний прилад для пристроїв захисту від перенапруги
Точна діагностична інформація дає змогу на ранній стадії визначати необхідність заміни модуля блискавкозахисту. Таким чином вона покращує експлуатаційну готовність обладнання. За допомогою наших мобільних контрольних приладів CHECKMASTER можна в межах технічного обслуговування системи протестувати захисні штекери без використання інструментів і без впливу на сигнальні контури. Усі результати тестувань зберігаються в пам’яті, і їх можна легко перенести до програм Office. Це робить пристрої CHECKMASTER сумісними з вимогами операторів залізничної інфраструктури.