Комплектування Використання цифрової виробничої документації та систем допомоги дозволяє не тільки ефективно комплектувати DIN-рейки, але й гнучкіше розподіляти персонал. Завдяки програмній підтримці користувач може ознайомитися із системою за дуже короткий час.

Робоче місце для комплектування клемних колодок

Ефективне комплектування за допомогою системи

Комплектування DIN-рейок у виробництві шаф керування характеризується великою різноманітністю компонентів і проєктів. Для оптимізації процесу цифрова виробнича документація безпосередньо виводиться з проєктування, щоб зменшити кількість помилок, спричинених збоями в роботі системи. Крім того, інтуїтивно зрозумілі системи робочих місць керують окремими етапами виробництва за допомогою програмного забезпечення, що дозволяє навіть працівникам середньої кваліфікації комплектувати складні клемні колодки.

Переваги ефективного комплектування

  • Економія часу завдяки прямій передачі даних проєкту з процесу інженерного проєктування
  • Виробництво з програмною підтримкою для гнучкого використання наявного персоналу
  • Зменшення кількості помилок завдяки керуванню системою Pick-by-Light і повній виробничій документації із програмною підтримкою
  • Підвищення продуктивності завдяки ергономічному дизайну робочого місця, структурованому розташуванню компонентів і модульному приладдю
  • Економія виробничих витрат завдяки прямому друку маркування та нанесення написів у процесі складання
Модульні системи робочого місця clipx BASIC line

Модульні системи робочого місця Для ефективних процесів у виробництві шаф керування

За допомогою систем робочого місця clipx BASIC line можна легко створити власне індивідуальне робоче місце для ефективної та ергономічної роботи. Завдяки можливості масштабування приладдя можна інтегрувати у наявні робочі місця або поєднати з нашими ергономічними базовими робочими станціями. Це дає можливість оснастити робочі місця відповідно до ваших потреб. Завдяки модульній системі системи робочого місця можна в будь-який час гнучко налаштовувати під конкретні вимоги або розширювати, наприклад, за допомогою програмного забезпечення.

Система робочого місця для комплектування

Базова робоча станція clipx BASIC line для комплектування DIN-рейок
Система робочого місця clipx BASIC line для комплектування у виробництві шаф керування
Людина працює на системі робочого місця для комплектування на виробництві шаф керування
Базова робоча станція clipx BASIC line для комплектування DIN-рейок

На додаток до регульованого за висотою робочого столу, базова робоча станція оснащена тримачем, наприклад, для кріплення планшета чи монітора. Верхня секція пропонує достатньо місця з чотирма полицями для розміщення необхідних матеріалів і компонентів для комплектування DIN-рейок. Ергономічний дизайн робочого місця забезпечує комфортну роботу з регулюванням висоти та невеликою відстанню до екрана.

До виробу
Система робочого місця clipx BASIC line для комплектування у виробництві шаф керування

Швидко та просто створіть своє ефективне робоче місце для комплектування DIN-рейок. Завдяки можливості масштабування та модульності базову робочу станцію можна поєднувати з різним приладдям відповідно до ваших потреб. Наша модульна система магазинів, що складається з різних типів магазинів, роздільників для полиць і відкритих контейнерів для зберігання, забезпечує індивідуальну та зручну для монтажу подачу матеріалів. Це дає змогу швидко та гнучко комплектувати робоче місце різноманітними компонентами і матеріалами. Доступні в різних версіях магазини можна легко адаптувати до різноманітних робіт із монтажу. Використання обертового пристрою фіксації DIN-рейок забезпечує стабільність під час комплектування й гарантує ергономічний і комфортний метод роботи.

До списку продукції
Людина працює на системі робочого місця для комплектування на виробництві шаф керування

Використання цифрової виробничої документації та систем допомоги не тільки підвищує ефективність виробництва клемних колодок, але й дає змогу гнучкіше розподіляти персонал. Таким чином, наша система робочого місця може бути гнучко розширена за допомогою програмного забезпечення та системи підсвічування. Наше програмне забезпечення для допомоги працівникам clipx ENGINEER assemble отримує всі необхідні дані безпосередньо від інженерів і забезпечує інтуїтивно зрозумілий монтаж клемних колодок із покроковими інструкціями і безпосереднім керуванням системою підсвічування. Цей процес обробки із програмною підтримкою зменшує кількість помилок і час пошуку, даючи змогу навіть працівникам середньої кваліфікації виконувати комплектування складних клемних колодок.

Перейти до програмного забезпечення для допомоги працівникам clipx ENGINEER assemble

Система допомоги працівнику помітно прискорює виробничі процеси, оскільки тепер клемні колодки можна виготовляти окремо від решти шафи керування. Скорочення часу пошуку та покращена ергономічність забезпечують значне підвищення продуктивності.

Доктор Фабіан Бертельсмайєр - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Керування продукцією — системи
Фабіан Бертельсмайєр
Людина виготовляє клемну колодку за допомогою програмного забезпечення для допомоги працівникам clipx ENGINEER assemble

Ефективне виробництво клемних колодок за допомогою clipx ENGINEER assemble

Підвищте ефективність виробництва клемних колодок за допомогою нашого програмного забезпечення для допомоги працівникам clipx ENGINEER assemble. clipx ENGINEER — це платне доповнення до програмного забезпечення для інженерного проєктування, яке надає всі необхідні для монтажу виробничі дані в чітко організованому форматі. Отримайте вигоду від суттєвої економії часу завдяки прямій безпосередній передачі даних з етапу інженерного проєктування й постійному наданню виробничих даних. Інтуїтивно зрозумілий користувацький інтерфейс програмного забезпечення для допомоги працівникам допоможе користувачам змонтувати клемну колодку включно з приладдям і маркуванням, а також надасть чіткі покрокові інструкції й наочні посібники. Це зменшує час виконання робіт і пошуку, а також знижує кількість помилок.

Подивіться наше відео, щоб дізнатися більше про програмне забезпечення для допомоги працівникам та інформацію про активацію застосунку.

Рішення для підвищення ефективності
Маркування

Дізнайтеся, як ефективно та інтуїтивно розробляти маркування всіх компонентів під час виробництва шаф керування. Комплексний асортимент систем MARKING system містить прості у використанні рішення для будь-яких вимог і застосувань.

Докладніше про маркування
Маркування для проводу на верстаку з декількома принтерами серії THERMOMARK E Series