Модернізація електромеханічної установки всередині посту централізації стрілок і сигналів

Приклад застосування для модернізації систем залізничної інфраструктури

Безпечна модернізація наявних систем постів централізації стрілок і сигналів

Безпечна модернізація наявних систем постів централізації стрілок і сигналів

Нові пости централізації стрілок і сигналів створюються як електронні пости централізації стрілок і сигналів (ESTW). Проте паралельно існують традиційні релейні пости централізації стрілок і сигналів (RSTW), які потрібно модернізувати, щоб їх можна було використовувати і далі. Скрізь, де потрібно модернізувати наявні системи, виникає проблема сумісності старих і нових технологій. Внесення змін до електромонтажу чи повністю новий електромонтаж — надто витратні й можуть призвести до помилок. Технологію електромеханічного з’єднання потрібно адаптувати.

Компанія Phoenix Contact пропонує різну продукцію та рішення, які допоможуть вам модернізувати наявні системи:
Для забезпечення можливості переобладнання «за ніч», компанія Phoenix Contact пропонує, наприклад, концепцію електромонтажу системного кабелю. Завдяки попередній підготовці системний кабель забезпечує можливість швидкого, безпомилкового та уніфікованого електромонтажу.

Крім того, для модернізації наявних систем підходять матричні клеми, оскільки їхня компактна конструкція забезпечує високу щільність сигналу в умовах обмеженого простору. Модульна конструкція з точною кількістю полюсів і кольоровими матричними елементами дозволяє виконувати компактний, упорядкований та безпомилковий електромонтаж.

Якщо виникне потреба у тривимірних прототипах або невеликих серіях від 1 штуки, то компанія PROTIQ - , яка належить до групи Phoenix Contact, може запропонувати компоненти, виготовлені за адитивною технологією (технологією 3D-друку) із різних металів і пластмас.

Kontakt (uk)
Піктограма контактної особи
ТОВ „Фенікс Контакт”
+ 380 44 594 55 22