Клемні блоки для сигналізаційної техніки

Клемні блоки для сигналізаційної техніки

Компанія Phoenix Contact пропонує широкий спектр технологій електричних з’єднань для різноманітних застосувань сигналізаційної техніки всередині приміщень і просто неба. Клемні блоки в діапазоні поперечного перерізу від 0,14 до 300 мм² з програми CLIPLINE complete, яка складається з різних технологій з’єднання, таких як технології гвинтового, пружинного, болтового чи ножового з’єднання, забезпечують надійне сполучення. У залізничній інфраструктурі дедалі частіше використовують технології з’єднання, які базуються на пружинній технології, наприклад, технологію безпосереднього вставлення Push-in. Вона поєднує всі переваги пружинних технологій і має неймовірний потенціал заощадження коштів, оскільки монтаж провідників здійснюється набагато швидше.

Системи залізничної інфраструктури мають дуже тривалий строк служби — їхній життєвий цикл може становити декілька десятиліть. Відповідно, застосовані технології з’єднання мають бути безвідмовними й не потребувати технічного обслуговування, а також відповідати чинним стандартам. Наприклад, клемні блоки Phoenix Contact відповідають високим вимогам стандарту EN 50125-3 щодо ударів і вібрацій.

На додачу до великого вибору клемних блоків CLIPLINE complete пропонує повний асортимент приналежностей. До нього входять зокрема тестові та сервісні штекери, перемички та клеми для під’єднання екрана.

Ножові роз’єднувальні клеми для залізничної інфраструктури

Ножові роз’єднувальні клеми для залізничної інфраструктури

Ножові роз’єднувальні клеми використовуються для різних завдань. Вони пропонують зручне роз’єднання електричних схем за допомогою важільних ножових розмикачів, штекерів-роз’єднувачів або поворотних контактів. Наші ножові роз’єднувальні клеми мають високоякісні місця роз’єднання та компактну конструкцію, у якій надійно дотримано вимоги щодо повітряних проміжків і довжини шляхів витоку. Вони дуже прості у використанні: керування роз’єднувальним ножем здійснюється звичайною викруткою, а за допомогою блокування перемикання S-MT місце роз’єднання можна захистити від випадкового закривання. Тестування можливе з обох боків місця роз’єднання і здійснюється абсолютно безпечно, оскільки непровідний натискний елемент PT гарантує безпеку контакту з пальцями до 1000 В.

Матричні клеми для залізничної інфраструктури

Матричні клеми для впорядкованого розподілу сигналів

Матричні клеми PTMC забезпечують високу щільність монтажу в залізничній інфраструктурі. Модульний тип забезпечує можливість гнучкого монтажу з точною кількістю полюсів. Завдяки різним можливостям монтажу вони якнайкраще підходять для інтеграції в нові та наявні централізації стрілок і сигналів. Кольорові матричні елементи забезпечують інтуїтивно зрозумілий і наочний монтаж.

Розподільні блоки для залізничної інфраструктури

Клемні блоки PTFIX Монтаж в умовах максимально обмеженого простору

Сигнальні жили, у яких немає потреби, потрібно зібрати в точках з’єднання, промаркувати та включити в систему вирівнювання потенціалів. Для збирання та об’єднання цих сигнальних жил якнайкраще підходить клемний блок PTFIX. На найвужчому просторі він дає змогу зібрати велику кількість жил на одному потенціалі, а тоді всі їх під’єднати до елемента захисту від перенапруг.