Аспекти безпеки для персоналу з обслуговування та експлуатації
Приклад застосування для безпечної роботи залізниці
Безпечна експлуатація, перевірка та технічне обслуговування об’єктів залізничної інфраструктури
Крім вимог безпечної експлуатації залізниці для пасажирів потрібно дотримуватися також вимог із техніки безпеки для операторів і обслуговуючого персоналу. Електротехнічне експлуатаційне обладнання практично ніколи не вимикається, а тому становить постійне джерело небезпеки. Зокрема в низьковольтному діапазоні роботи з перевірки, технічного обслуговування та ремонту часто мають виконуватися під напругою. Тому потрібно заздалегідь дбати про безпеку людей за допомогою відповідних заходів.
Зокрема у старих постах централізації стрілок і сигналів є застосування із засобами захисту непровідного середовища. Тут потрібно використовувати пристрої із захисною ізоляцією класу захисту II, оскільки завдяки своїй високоякісній концепції ізоляції та непровідному корпусу вона забезпечує електричну безпеку навіть без контакту із захисним провідником.
Навіть «прості» електромеханічні компоненти мають забезпечувати захист від контактної напруги завдяки високим стандартам якості електронного обладнання й конструктивним властивостям: це зокрема реалізується за допомогою захисту від торкання пальцями, блокування перемикання, роз’єднувальних ножів, ізольованих тестових штекерів і стійкості до імпульсної напруги. Сертифіковані за стандартом ISO 17025 випробувальні лабораторії Phoenix Contact забезпечують високі стандарти якості.