Джерела електричного живлення для залізничної інфраструктури

Джерела електричного струму для встановлення всередині приміщень і просто неба

Наші джерела електричного живлення й перетворювачі постійного струму з високим рівнем експлуатаційної готовності розроблені з урахуванням типових вимог до сигналізаційної техніки. Завдяки високому коефіцієнту корисної дії та використанню високоякісних компонентів, зокрема й конденсаторів із тривалим строком експлуатації, наші вироби вирізняються високим рівнем надійності (середня тривалість роботи між відмовами 40 °C >500 000 год) і довгим строком служби. Для використання просто неба вони також мають розширений температурний діапазон і захисне покриття електронних компонентів.

Перетворювачі постійного струму в сигнальній техніці

Перетворювачі постійного струму

У сигнальній техніці системи централізації стрілок і сигналів для перетворення напруги керування використовують перетворювачі постійного струму. Крім того, вбудована гальванічна розв’язка забезпечує розділення та стримання завад двох потенціалів, а також створення незаземленої мережі живлення. Після довгих маршрутів ліній із падінням напруги перетворювачі постійного струму оновлюють наявну напругу. Для цифрових централізацій стрілок і сигналів вибирайте перетворювачі, які можуть конвертувати напругу шин постійного струму в звичну напругу керування.

Джерела безперебійного живлення для дистанційної діагностики залізничного обладнання

Джерела безперебійного живлення для дистанційної діагностики

Із нашою системою QUINT ви готові до оцифрування залізничного обладнання! Інтегруйте наші джерела електричного живлення, джерела безперебійного живлення та пристрої накопичення енергії у свою мережу та скористайтеся перевагами широких можливостей діагностики. Ми оснастили наші блоки електричного живлення інтерфейсом конфігурування з можливістю настроювання, який дає змогу легко завантажувати налаштування пристрою. Крім того, наші джерела безперебійного живлення оснащені інтерфейсом обміну даними, який передає інформацію про стан пристрою в режимі реального часу та приймає команди від контролера. Це дає змогу в будь-який час перевіряти стан пристрів і пристрою накопичення енергії.

Джерело електричного живлення для модулів управління й техніки безпеки

Джерела електричного струму з підвищеним рівнем безпеки

Для джерел електричного живлення, які забезпечують роботу пов’язаних із безпекою модулів управління й техніки безпеки, потрібно брати до уваги рівень вихідної напруги. Особливо це стосується моніторингу для підтвердження сертифікату безпеки. Несправний пристрій може подавати підвищену вихідну напругу, яка може призвести до спотворення сигналу. Це зі свого боку ставить під загрозу безпеку роботи. Завдяки нашим блокам електричного живлення ви майже виключаєте цю відмову: вони мають подвійний захист від перенапруг на виході й надійно забезпечують вторинну напругу, наприклад, 24 В.

Джерело електричного живлення із захисною ізоляцією

Джерела електричного живлення з захисною ізоляцією

У централізаціях стрілок і сигналів є застосування із засобами захисту непровідного середовища. Для захисту від ураження електричним струмом тут використовують пристрої з захисною ізоляцією класу захисту II. Наші джерела електричного живлення QUINT POWER потужністю до 100 Вт підходять для цієї мети, оскільки вони не потребують підключення захисного провідника завдяки високоякісній концепції ізоляції та непровідному корпусу.