Кожен інтерфейс потребує належного захисту. Широкий асортимент продукції містить належне рішення для будь-якої сфери застосування: швидкий обмін даними, вузькі пристрої захисту від перенапруг для технологій КВП, вузько- або широкодіапазонні антенні сигнали, а також потужні пристрої для систем енергопостачання.
Захист від перенапруг у тунелі Захистіть свої пристрої та тунельні системи від перенапруги. Наші концепції захисту та вироби захищають ваші системи й забезпечують безперебійну роботу тунелю.
Виклик
Ризики через удари блискавки
Автомобільні тунелі мають працювати цілодобово. Закриття тунелю або відмова системи порятунку через перенапругу може не лише спричинити значні збитки, але й поставити під загрозу життя людей.
Подбайте про безпеку заздалегідь: захист від перенапруг суттєво підвищує експлуатаційну готовність електротехнічних систем і мінімізує ризики. Моніторинг пристроїв захисту від перенапруг і їхнього енергопостачання дає змогу прогнозувати відмови й ефективніше планувати роботи з технічного обслуговування.
Рішення
Правильно розташований пристрій захисту від перенапруг у тунелі
Трубу тунелю можна поділити на різні зони блискавкозахисту, на переходах яких встановлені пристрої захисту від перенапруг. Пристрій захисту від перенапруг типу 1 у відповідній першій шафі керування труби утворює зону 1. Пристрій захисту від перенапруг типу 2 перетворює усі подальші шафи керування на зону 2. Для зовнішніх структур (поміж іншого, диспетчерська, багатопозиційний дорожній знак) використовуються встановлені правила блискавкозахисту (IEC 62305).
Ефективна концепція захисту від перенапруги для вашого тунелю
У разі перевантаження розрядника для захисту від перенапруг електрообладнання тунелю залишається без захисту. Для забезпечення постійного захисту тунелю інтелектуальні компоненти негайно виводять відповідне повідомлення в разі досягнення граничного значення потужності. Тобто пристрій захисту від перенапруг можна замінити ще до відмови. Завдяки цьому експлуатація тунелю не перериватиметься.
Загрозу для роботи тунелю створюють не лише перенапруги, але й перевантаження та коротке замикання. Багатоканальні автоматичні вимикачі пристроїв мінімізують цей ризик.
Треба захистити лише один канал? Тоді правильним вибором стануть автоматичні вимикачі пристроїв завширшки лише 6 мм у вигляді клемних блоків.
Переваги
- Завчасне розпізнавання й заміна перевантажених пристроїв захисту від перенапруг (Surge Protection Devices, SPD) завдяки інтелектуальному приладдю
- Належний захист для виконання будь-яких вимог завдяки широкому асортименту
- Мінімізація частоти відмов тунельної інфраструктури через грози
- Стабільне підвищення експлуатаційної готовності тунелю
Контактна інформація
Вироби
Ви ще не знайшли потрібний виріб?
Просто зверніться до нас. Ми проконсультуємо вас і разом знайдемо оптимальне рішення.