Інтелектуальний екоменеджмент За допомогою розумної служби моніторингу довкілля на основі Інтернету речей ви можете відстежувати, аналізувати та оптимізувати дані про довкілля і стан ваших систем.

Дерево з цифровими лініями для інтелектуального екоменеджменту

Виклик


Зелене листя в природі

Інформація про стан довкілля та природи

Для активного вирішення таких нагальних проблем, як зміна клімату зі складними погодними умовами чи забруднення дрібнодисперсним пилом, дедалі важливішим для міст і муніципалітетів стає екоменеджмент на засадах сталого розвитку. Такі заходи, як ефективне керування парковими та зеленими зонами або цілеспрямоване осушення компенсаційних зон, важливі для захисту довкілля та підвищення якості життя в містах.

Датчики можна використовувати для збирання та моніторингу даних про стан довкілля, таких як якість повітря, температура, вологість і рівень шуму. Дані в режимі реального часу використовуються для виявлення екологічних проблем, розробки відповідних заходів та їх реалізації.

Рішення


Екран програмного забезпечення для моніторингу довкілля

Служба моніторингу довкілля на основі Інтернету речей

Компанія Phoenix Contact розробила систему інтелектуального моніторингу довкілля для більшої прозорості даних щодо екології. Розумна служба моніторингу довкілля на основі Інтернету речей використовує відповідні датчики для отримання даних щодо стану довкілля, які потім передаються до міських платформ даних через мережу зв'язку.

До системи моніторингу довкілля на основі Інтернету речей можна підключити всі типи датчиків із різними інтерфейсами. Наші контролери, засновані на відкритій екосистемі PLCnext Technology, можуть керувати датчиками та виявляти помилки вимірювання.

Візуалізована інформація про довкілля надає фахівцям з міського та ландшафтного планування важливі інструменти для ухвалення рішень і забезпечує основу для попереджень про несприятливі погодні умови. Витрати на послуги та процеси також суттєво скорочуються завдяки заходам, що базуються на потребах.

Застосування для моніторингу довкілля

Зелений парк
Вид на озеро
Затоплена міська територія
Зелений парк

Зелені міста майбутнього характеризуються жвавими зеленими насадженнями та приємним кліматом. Завдяки розумним рішенням для поливання всі рослини, дерева і трави поливаються в міру потреби та у спосіб, що дає змогу заощаджувати ресурси.

Інтелектуальна система керування поливанням використовує поточні дані датчиків про вологість, температуру та провідність ґрунту. Окрім місцевих даних щодо довкілля до розрахунків включають дані прогнозу погоди та історичні дані. Ці дані дають змогу найкращим чином прогнозувати поливання зелених насаджень, а також додатково заощаджувати витрати води та робочої сили.

Використання LoRaWAN і хмарних сервісів забезпечує високу доступність і прозорість даних, а також легку інтеграцію у вашу мережу.

Докладніше про датчики вологості ґрунту
Вид на озеро

Покращення якості води є важливою частиною відповідальності за стан довкілля. Необхідний регулярний моніторинг і оцінювання якості води, особливо в спекотні періоди року, коли є підвищений ризик розвитку водоростей. Важливі показники для моніторингу якості води надають дані датчиків, які вимірюють каламутність і вміст кисню.

Наше рішення для моніторингу довкілля на основі Інтернету речей відстежує ці дані про довкілля в режимі реального часу. На додаток до спрацьовування сигналу тривоги в разі перевищення порогового значення, система також може ініціювати процеси автоматизації, такі як штучна аерація води.

Затоплена міська територія

Сильні локальні зливи спричиняють серйозну шкоду у всьому світі внаслідок повеней. Прогнози та ранні попередження про повені життєво важливі для того, щоб вчасно вжити заходів захисту.

Служба моніторингу довкілля, доступна на нашій платформі Інтернету речей, інтегрує дані з різних датчиків через мережу LoRaWAN. На додаток до візуалізації інтенсивності дощу або рівня води, дані можна використовувати для системи раннього попередження про повені.

Переваги

  • Розробка ефективних заходів для сталого захисту довкілля
  • Своєчасне реагування на небезпечні ситуації, як-от шторм або повінь
  • Підвищення поінформованості про екологічні проблеми через прозорі екологічні знання
  • Зниження витрат на послуги та процеси за рахунок оптимізації на основі потреб

Контактна інформація

Фабіан Пасімені
Fabian Pasimeni
Керівник Global Industry з питань міської інфраструктури
Я залюбки підтримаю вас на шляху до Smart City.

Інтелектуальний екоменеджмент завдяки Smart City Box

За допомогою Smart City Box можна легко підключити дані міста — від датчика до системи керування. Прозорість даних допомагає розробляти цілеспрямовані заходи з оптимізації для ефективних середовищ існування на засадах сталого розвитку. Універсальний блок просто підключається до наявної інфраструктури.

Усі застосування базуються на збиранні даних із датчиків у режимі реального часу та бездротовій передачі даних. Завдяки відкритій системній архітектурі блок можна легко інтегрувати як до муніципальних центрів обробки даних, так і до багатьох інших платформ Інтернету речей.

Вироби


Людина працює на планшеті перед шафою керування

Ви ще не знайшли потрібний виріб?

Просто зверніться до нас. Ми проконсультуємо вас і разом знайдемо оптимальне рішення.