Щоб забезпечити можливість внесення змін у конструкцію та надійну фіксацію сигналів навіть у тісних контейнерах, було застосовано весь спектр продукції на базі PLCnext Technology. Це дозволяє безпечно керувати також парогенератором. Модулі вводу/виводу Axioline F фіксують більшість технологічних сигналів. Для економії місця модулі Axioline E встановлюються без шафи керування безпосередньо на модулі абсорберів, де піддаються впливу жорстких умов навколишнього середовища. Сигнали системи безпеки обробляються спеціальним сертифікованим обладнанням. Інтеграція компонентів системи відбувається через відкриті шинні системи, як-от PROFINET і Modbus TCP/RTU. Додатково через спеціальний комутатор підключається Single Pair Ethernet (SPE).
PLCnext Control автоматизує весь процес і генерування водяної пари. При цьому автоматичні процеси, наприклад, перемикання між впуском і нагріванням адсорбенту, уже інтегровані. Дистанційний моніторинг і дистанційне керування забезпечують можливість цілеспрямованого втручання.