Захист від перенапруг для електроустановок Відкрийте для себе надійний і безпечний захист для всієї вашої електричної інфраструктури. Завдяки широкому асортименту продукції ми пропонуємо вам захист від перенапруг для джерел живлення, систем передачі даних і сигналів.

Людина перед шафою керування під час встановлення VAL-SPP

Житлові будівлі, будівлі спеціального призначення або промислові підприємства: до експлуатаційної готовності електричних та електронних систем висуваються високі вимоги. Несправна система опалення може зробити будівлю дуже некомфортною взимку. Простої виробництва, що тривають годинами або навіть днями через несправність обладнання, часто тягнуть за собою величезні витрати. Тому захист від перенапруг є ключовим елементом для оптимізації експлуатаційної готовності.

Пристрої захисту від перенапруг в лінійці продукції Safe Protection Plus поєднують в собі перспективні функції монтажу та безпеки, щоб задовольнити саме ці вимоги. Завдяки Safe Protection Plus компанія Phoenix Contact вже сьогодні встановлює перспективні стандарти.
Асортимент охоплює застосування для систем змінного струму та фотоелектричних модулів з різною номінальною напругою. Асортимент доповнюють варіанти для мереж із високими коливаннями напруги.

  • Простий і безпечний монтаж завдяки перспективним експлуатаційним характеристикам і функціям безпеки
  • Надійний захист системи завдяки максимальній потужності та витривалості
  • Можливість використання у різноманітних сферах завдяки оптимізованій конструкції та широкому асортименту
  • Просте планування завдяки вичерпним цифровим даним та селекторам

VALVETRAB Safe Protection Plus Новий стандарт захисту від перенапруг

  • Безпечне підключення з'єднувального кабелю завдяки захисту від неправильного підключення та захисту від дотику
  • Монтаж без значних зусиль завдяки зменшеному моменту затягування до 3 Нм
  • Вставна конструкція дозволяє безпечно та економічно ефективно замінювати окремі штекери