Моніторинг енергоспоживання в електроустановках Здійснюйте простий та прозорий моніторинг, передавайте та аналізуйте свої енергетичні дані за допомогою наших виробів для ефективного моніторингу енергоспоживання.

Монтажник встановлює прилади вимірювання енергії EMpro у шафі керування

Моніторинг енергоспоживання — це ключ до підвищення енергоефективності: щоб забезпечити реєстрацію значень енергоспоживання машин, установок і будівель та розробити заходи щодо підвищення енергоефективності, на об’єкті має бути встановлено обладнання для вимірювання енергії.

Система моніторингу енергоспоживання має бути простою в реалізації, оскільки увага оператора в подальшому зазвичай зосереджена на інших завданнях, зокрема на його фактичній зоні відповідальності в основній сфері діяльності.

Під час розробки нашого узгодженого між собою асортименту датчиків і вимірювальних технологій велике значення надавалося інтуїтивно зрозумілому керуванню. Певні типи виробів наших приладів вимірювання енергії EMpro придатні до безпосереднього підключення котушок Роговського будь-яких виробників. Мілівольтний сигнал обробляється у приладі, тому вам не потрібен зовнішній вимірювальний перетворювач.

Введення в експлуатацію виконується лише у три етапи. Його можна виконати за лічені хвилини, навіть якщо в користувача немає глибоких спеціалізованих знань у сфері вимірювання енергоспоживання. Цифрові послуги та перспективні рішення для передачі даних, як-от безпосереднє підключення до хмарного середовища, спрощують процеси інтеграції, подальшої обробки та підготовки даних.

  • Заощадження часу на електромонтаж та конфігурування завдяки приладам вимірювання енергії з інтуїтивно зрозумілим конфігуруванням і можливістю безпосереднього підключення котушок Роговського
  • Швидка інтеграція в систему керування та управління завдяки сучасним рішенням для обміну даними та цифровим сервісам
  • Швидка доступність даних вимірювань без спеціальних знань про складні мережі завдяки вимірювальним приладам із підтримкою Інтернету речей з простою інтеграцією у Proficloud.io за принципом Plug-and-Play

Прилади для вимірювання параметрів електроенергії EMpro Пристрої вимірювання EMpro можна конфігурувати та інтегрувати в мережу лише у три кроки

  • Просте та швидке встановлення
  • Зниження витрат на електромонтаж завдяки прямому підключенню стандартних котушок Роговського
  • Інтуїтивне конфігурування прямо на пристрої