Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

Технології з’єднання та корпуси електронного обладнання для обміну даними в будівлі

Building Intelligence

Ефективна передача даних, сигналів та живлення.

Завантажити брошуру
Проєктор, закріплений на стелі

Ваші застосування — наші рішення

Маршрутизатор, комутатор Power-over-Ethernet та комутатор — це центральні вузли ефективного обміну даними в будівлі. Незалежно від протоколу зв’язку, що використовується та середовища передачі даних ці пристрої для обміну даними потребують продуктивне з’єднання для друкованої плати для передачі даних та живлення. Широкий асортимент продукції IP20 від компанія Phoenix Contact охоплює перевірені клеми та роз’єми для друкованих плат, круглі з’єднувачі, з’єднувачі для передачі даних, з’єднувачі плата-плата та відповідні корпуси електронного обладнання. Потужні інтерфейси відповідають високим вимогам та забезпечують експлуатаційну готовність мережі обміну даними.

Часті застосування для підключень пристроїв в системах обміну даними в будівлі:

  • Термінали обслуговування
  • Системи камер
  • Вбудовані системи та застосування Raspberry Pi
  • ЛМІ
  • Димова і пожежна сигналізація
  • Маршрутизатор
  • Промислові ПК
  • Контролери
  • Комутатори

Часті сфери застосування роз'ємів для підключення пристроїв в системах обміну даними в будівлі

  • Термінали обслуговування
  • Системи камер
  • Вбудовані системи та застосунки Raspberry Pi
  • ЛМІ
  • Димова і пожежна сигналізація
  • Маршрутизатор
  • Промислові ПК
  • Контролери
  • Комутатори

Переваги

  • Різноманітні можливості застосування: рішення для з’єднань типу «плата — плата», «провід — плата» та «провід — провід»
  • Гнучкі можливості застосування: корпуси електронного обладнання та технології з’єднання для шаф керування і монтажу у будівлі
  • Функціональна гнучкість: численні технології підключення та блокування для високого рівня зручності монтажу та постійної експлуатаційної безпеки
  • Стандартизований дизайн компонентів: підключення пристроїв та з’єднувачі для сигналів, даних та живлення від одного постачальника
  • Широкий асортимент кабелів та приладових з’єднувачів для мідних та оптоволоконних провідників
З’єднувачі для передачі даних мідними лініями для високої пропускної здатності

З’єднувачі для передачі даних мідними лініями для високої пропускної здатності

З’єднувачі для передачі даних мідними лініями для високої пропускної здатності в інформаційних та телекомунікаційних застосуваннях

Комутатори, точки доступу, розширювачі та медіаконвертери постійно обробляють сигнали та дані. Зі зростанням рівню оцифрування будівлі збільшуються вимоги до пропускної здатності. З’єднувач для передачі даних мідними лініями від компанії Phoenix Contact роблять можливим безпечну та надійну передачу даних зі швидкістю до 10 Гбіт/с.

  • Стандартизовані поверхні сполучення, такі як RJ45, USB, D-SUB
  • Простий монтаж у польових умовах завдяки швидким підключенням, таким як IDC, з’єднання проколюванням або пружинне з’єднання
  • Рішення для застосування у приміщеннях та зовні
  • Надійна концепція захисту від фізичних, механічних та електричних впливів
Приладові та кабельні з’єднувачі для Single Pair Ethernet

Приладові та кабельні з’єднувачі для Single Pair Ethernet

Кабельні та приладові з’єднувачі для Single Pair Ethernet

Там, де датчики та виконавчі елементи реалізовані в обмеженому просторі, і водночас мають бути простими в обслуговуванні, стандартизовані приладові та кабельні з’єднувачі для однопарного Ethernet (SPE) демонструють свої переваги. SPE ідеально підходять в якості компактного та ефективного інтерфейсу — також і для офісного середовища. В однопарній мережі Ethernet протокол зв’язку для внутрішнього кабелю даних у будівлі закриває останні метри від контролера до датчика. Скорочений обсяг кабельних з’єднань, орієнтованих на конкретні сфери застосування, створює основу для перспективного зв’язку між пристроєм і хмарою. Він забезпечує стандартизовану інтелектуальну і масштабовану мережу застосування на всіх рівнях.

Компактні Круглі з’єднувачі від М8 до M12

Компактні круглі з’єднувачі від М8 до М12 для універсальної передачі сигналів, даних та живлення

Компактні круглі з’єднувачі від М8 до M12 для контролерів, маршрутизаторів або терміналів обслуговування

Інверторам, контролерам або камерам часто потрібні захищені інтерфейси до IP65 / 67 для безпечної передачі даних на ПК, ЛМІ або термінали обслуговування. Круглі з’єднувачі з типорозмірами від M8 до M12 стандартизовані, компактні, сумісні з вилками та надійні у складних умовах. Обмін даними між датчиками та виконавчими елементами на основі Ethernet також відкриває нові сфери застосування. Широкий вибір кодувань робить можливими стандартизовані та інтегровані рішення для передачі сигналів, даних та живлення.

  • Для передачі сигналу з кількістю полюсів до 17
  • Для швидкості передачі даних до 10Гбіт/с
  • Для потужності до 16A / 630В
  • Гібридні з’єднувачі для передачі даних та живлення
З’єднувачі плата-плата для гарантованого підключення друкованих плат

Міцні з’єднувачі плата-плата для гарантованого підключення друкованих плат

Міцні з’єднувачі плата-плата для гарантованого підключення друкованих плат

Компоненти промислових електронних пристроїв стають дедалі компактнішими. Водночас обсяг їх функцій та потужність збільшуються. Основу для таких пристроїв складають штекери плата-плата для підключення друкованих плат всередині пристроїв. Вони особливо підходять до децентралізованого та модульного застосування в технологіях для будівель як вбудовані системи, контролери або ЛМІ.

  • Компактний розмір кроку від 0,8 мм та 1,27 мм
  • Виконання з екрануванням та без нього
  • Швидкість передачі даних до 16 Гбіт/с
  • Горизонтальні та вертикальні варіанти для різних розташувань друкованої плати
  • Для висоти штабеля від 6 до 12 мм
Клеми та роз’єми для друкованих плат

Клеми та роз’єми для друкованих плат

Компактні клеми та роз’єми для друкованих плат для пристроїв обміну даними

Пристрої обміну даними стають дедалі потужнішими, і, водночас, меншими та довговічнішими. Відповідно компактними мають бути і підключення пристроїв. Їх інтуїтивна зручність використання забезпечує також швидке та безпечне підключення на відкритому просторі навіть неспеціалізованим персоналом. Клеми та роз’єми для друкованих плат від компанії Phoenix Contact поєднують високий рівень зручності використання, надійність та компактний розмір для ваших пристроїв обміну даними в автоматизації будівель, включно з трансиверами, комутаторами та пристроями відображення.

  • З’єднувачі та клеми для друкованих плат
  • Компактний крок від 2,5 мм та 5,08 мм
  • Для провідників із поперечним перерізом від 0,14 до 2,5мм²
  • Виконання з гвинтовим та пружинним з’єднанням
Компактні з’єднувачі для друкованих плат серії PTS

Компактні з’єднувачі для друкованих плат серії PTS

Компактні з’єднувачі для друкованих плат серії PTS

Компактні з’єднувачі для друкованих плат та штирові планки надають економічну та зручну у використанні можливість кабельного з’єднання пристроїв відображення з дисплеями та гучномовцями. З’єднувачі просто закріплюються на нижній стороні корпусу. Контакт із друкованою платою здійснюється через штировий роз’єм у верхній частині корпусу.

  • Компактні з’єднувачі з кроком 5,0 мм
  • Для поперечного перерізу провідника до 2,5 мм²
  • Для потужності до 10A / 400В (IEC)
  • Стандартна для ринку геометрія пазів для застосування в корпусах електронного обладнання
Корпуси електронного обладнання серії BC

Корпуси електронного обладнання серії BC

Корпуси електронного обладнання серії BC

Корпус для DIN-рейки серії BC для обміну даними в будівлі робить можливим високий рівень гнучкості у виборі підключення для друкованої плати. Корпуси ідеально підходять для монтажних розподільників. або для застосувань Raspberry Pi для простих, не пов’язаних з безпекою завдань ПЛК. Розумні лічильники, прилади для вимірювання енергії або засоби керування будинками для монтажних розподільників відповідно до DIN 43880 доповнюють спектр застосувань. Стандартні розміри та різна габаритна ширина також дозволяють застосовувати численні подальші застосування: наприклад, для обробки сигналів у димових та пожежних сигналізаціях, для приладів вимірювання енергії або для простих засобів керування освітленням.

  • Шість варіантів габаритної ширини від 17,8 мм до 161,6 мм з великою кількістю варіантів верхньої або нижньої частини
  • Прозорі поворотні кришки для функціонального позначення або кришки з механічною фіксацією
  • Додатковий шинний з’єднувач для DIN-рейки для послідовного та паралельного обміну даними між модулями
  • Стандартизовано відповідно до DIN 43880
  • Встановлення друкованої плати в трьох просторових напрямках для гнучкої конструкції приладів
Корпуси електронного обладнання серії UCS для вбудованих систем

Корпуси електронного обладнання серії UCS для вбудованих систем

Корпуси електронного обладнання серії UCS для вбудованих систем

Визначені завдання автоматизації можуть також брати на себе вбудовані системи, ЛМІ або контролери. Вони працюють в режимі 24/7 і необхідні для автоматизації в численних функціональних зонах розумних будівель. Вбудовані системи часто беруть на себе функції моніторингу та керування, але також обробляють дані та сигнали. Універсальні корпуси електронного обладнання серії UCS є ідеальним рішенням для підвісних або закріплених застосувань у приміщеннях як концентратор, або для авторизації доступу. Також можливе використання в шафі керування на DIN-рейці. Корпус захищає ядро вбудованої системи одноплатного ПК Raspberry Pi і забезпечують специфічну конструкцію модульної електроніки всередині корпусу.

  • П’ять варіантів габаритної висоти від 87 мм до 237 мм та дві габаритні ширини від 47 мм до 67 мм
  • Широкий асортимент приналежностей, таких як кути для захисту від ударів, адаптери для штабелів, DIN-рейки та настінні адаптери
  • Фіксоване або гнучке кріплення друкованих плат
  • У бокових стінках можуть бути реалізовані стандартизовані вирізи для інтерфейсів, таких як RJ45, M12 або D-SUB
Корпуси електронного обладнання серії ECS

Корпуси електронного обладнання серії ECS

Корпуси електронного обладнання серії ECS для міцних конструкцій на відкритому просторі

Встановлені ззовні системи освітлення, відеоспостереження та тримачі антен підлягають впливу змінних умов навколишнього середовища. Міцні корпуси серії ECS для зовнішнього застосування захищають змонтовані друковані плати та інші електронні компоненти від пилу, бруду та води. Корпуси забезпечують захист від IP65 до IP69 і розраховані на діапазон температури від -40 °C до +100 °C. Їх можна кріпити на стіну або на щоглу.

  • Гнучка конструкція корпусу для встановлення друкованих плат різної ширини
  • Готові передні плати для круглих з’єднувачів, з’єднувачів для передачі даних та прямокутних з’єднувачів
  • Ступінь захисту до IP69 (EN 60529)
  • Сертифікація корпусу відповідно до UL 50/50 E
  • Мембрана Gore® для вирівнювання тиску та уникнення накопичення вологи в корпусі