Inline, Клемма сопряжения, для расширения локальной шины Inline, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с / 2 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки
Контроллеры здания
Использовать инновационные контроллеры зданий от Phoenix Contact для реализации проектов умного здания и повышения энергоэффективности зданий, как существующих, так и новых. Для этого имеется специализированный ассортимент компонентов ввода-вывода. Эффективное проектирование обеспечивают Emalytics и Niagara Framework. Благодаря этому гарантируется поддержка всех важных протоколов связи.
Inline, Клемма аналогового вывода, Аналоговые выходы: 8, 0 В ... 10 В, -10 В ... 10 В, 0 В ... 5 В, -5 В ... 5 В, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки
Inline, Клемма для измерения температуры, Аналоговые выход RTD: 2, cпособ подключения: 2-, 3-, 4-проводной, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки
Inline, Клемма аналогового ввода, Аналоговые входы: 8, 0 В ... 5 В, -5 В ... 5 В, 0 В ... 10 В, -10 В ... 10 В, 0 В ... 25 В, -25 В ... 25 В, 0 В ... 50 В, 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, -20 мА ... 20 мА, 0 мА ... 40 мА, -40 мА ... 40 мА, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки
Inline, Клемма аналогового ввода, Аналоговые входы: 4, 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки
Inline, Клемма аналогового ввода, Аналоговые входы: 4, 4 мА ... 20 мА, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, Включая штекер Inline
Inline, Клемма для измерения температуры, Аналоговые UTH-входы: 4 (Тип J), cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, Включая штекер Inline
Клеммный модуль питания Inline, в комплекте с дополнительными принадлежностями (соединительный штекер и держатели для маркировки), без защитного устройства (предохранителя), 230 В AC
Inline, Клемма аналогового ввода, Аналоговые входы: 2, 0 В ... 10 В, -10 В ... 10 В, 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, -20 мА ... 20 мА, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки
Сегментные клеммные модули Inline, в комплекте с дополнительными принадлежностями (соединительный штекер и держатели для маркировки), 24 В DC, электронное защитное устройство