Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Они служат для регистрации аналоговых сигналов тока. Измеренные значения отображаются в стандартизированном формате. Клеммные модули Inline ECO имеют допуск на использование при температуре от 0 °C до +55 °C. В объем поставки входят электронный блок и штекер Inline.
IB IL AI 4/I/4-20-ECO
-
Аналоговый модуль
2702495
Inline, Клемма аналогового ввода, Аналоговые входы: 4, 4 мА ... 20 мА, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, Включая штекер Inline
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Чертеж |
|
| Ширина | 12,2 мм |
| Высота | 119,8 мм |
| Глубина | 71,5 мм |
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Локальная шина Inline | |
| Количество интерфейсов | 2 |
| Тип подключения | Распределитель Inline |
| Скорость передачи данных | 500 кбит/с |
| Модуль | |
| Код ID (десят.) | 126 |
| Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | 7E |
| Код длины (гекс) | 04 |
| Код длины (дец) | 04 |
| Канал данных процесса | 64 бит |
| Адресное пространство ввода | 8 байт |
| Адресное пространство вывода | 0 байт |
| Длина регистра | 64 бит |
| Потребность в параметрических данных | 1 байт |
| Потребность в конфигурационных данных | 4 байт |
| Аналоговый: Общие информация | |
| Наименование, вход | Аналоговые входы |
| Описание входа | несимметричные входы, ток |
| Количество входов | 4 |
| Тип подключения | Штекер Inline |
| Способ подключения | 2-проводная схема |
| Указание по технологии подключения | экранированный, с парной скруткой |
| Входной сигнал тока | 4 мА ... 20 мА |
| Входное сопротивление, вход тока | 200 Ом |
| Разрешение преобразователя A/D | 12 бит |
| Форматы данных | нормированная форма представления |
| Представление измеренного значения | 16 бит |
| Защитная схема | Защита от перегрузки; макс. ±10 В пост. тока, соответствуют макс. ±50 мА через измерительные резисторы |
| Защита от бросков тока при переходных процессах; Cтабилитроны | |
| Серия изделий | Inline |
| Конструкция | модульный |
| Место монтажа | Шкаф управления |
| Комплект поставки | Включая штекер Inline |
| Диагностические сообщения | Отказ питания внутренних периферийных устройств Передача сообщений об ошибках периферии на устр-во сопряжения |
| Ошибка контрольной суммы Передача сообщений об ошибках периферии на устр-во сопряжения |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,25 Вт |
| Потенциалы: Питание логической схемы (UL) | |
| Электропитание | 7,5 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Потребление тока | макс. 70 мА |
| тип. 60 мА | |
| Потенциалы: Питание аналоговых модулей (UANA) | |
| Электропитание | 24 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребление тока | макс. 20 мА |
| тип. 15 мА | |
| Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
| Испытательное напряжение: Логика шины (локальная шина, обеспечение логических схем) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Аналоговые периферийные устройства | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Технология подключения | |
| Наименование, подключение | Соединительный штекер Inline |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Соединительный штекер Inline | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 55 °C |
| Степень защиты | IP20 |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2702495 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DRI141 |
| GTIN | 4055626306759 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 74,4 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 74,4 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2c7e214e-7631-4eee-9dbe-b567094a6e70 |
Совместимые изделия
-
IB IL SCN-8 - Штекер Inline 2726337
-
SKS 8 - Зажим для экрана 3240210
-
SK 8 - Зажим для экрана 3025163
-
SCC 15-NS35 - Зажим для экрана 1019443
-
AB/SKS - Oпорная стойка 3240224
-
AB-SK/E - Oпорная стойка 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Шина нейтрали 0402174
-
IL CP - Комплект механических ключей 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Поле для маркировки 2727501
-
EMT (62X10)R - Вставная табличка 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808710
-
UCT-TMF 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828746
-
UC-TMF 6 - Маркировка для клеммных модулей 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0809735
-
UCT-TMF 12 - Маркировка для клеммных модулей 0829214
-
UC-TMF 12 - Маркировка для клеммных модулей 0819233
Преимущества для вас
4 аналоговых канала ввода
2-проводная схема подключения датчиков
Диапазон тока: 4 мА ... 20 мА
Формат данных: нормированная форма представления
Разрешение: 12 бит
Диагностический индикатор
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А