Контроллеры здания

Контроллеры здания

Использовать инновационные контроллеры зданий от Phoenix Contact для реализации проектов умного здания и повышения энергоэффективности зданий, как существующих, так и новых. Для этого имеется специализированный ассортимент компонентов ввода-вывода. Эффективное проектирование обеспечивают Emalytics и Niagara Framework. Благодаря этому гарантируется поддержка всех важных протоколов связи.

Go to Product Detail Page for item 2897813
IB IL DALI/PWR-PAC - Коммуникационный модуль
IB IL DALI/PWR-PAC - Коммуникационный модуль
2897813

Inline, Ведущее устройство DALI, встроенный блок питания DALI, безопасная гальваническая развязка, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Go to Product Detail Page for item 2897716
IB IL 24/230 DOR4/HC-PAC - Релейный модуль
IB IL 24/230 DOR4/HC-PAC - Релейный модуль
2897716

Inline, Релейная клемма, Релейный выход: 4 (сухой), Замыкатель, 24 В DC, 230 В AC, высокий пусковой ток, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки