Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Она представляет собой ведущее устройство DALI, которое может управлять до 63 устройствами DALI. IB IL DALI/PWR-PAC оснащена встроенным блоком питания DALI. Ее можно дополнить макс. 3 дополнительными ведущими устройствами DALI IB IL DALI-PAC.
IB IL DALI/PWR-PAC
-
Коммуникационный модуль
2897813
Inline, Ведущее устройство DALI, встроенный блок питания DALI, безопасная гальваническая развязка, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Безопасная гальваническая развязка шинной системы DALI
Индикация диагностики, передачи и получения
Защита шинной системы DALI от случайной подачи сетевого питания (до 250 В AC)
До 64 оконечных устройств DALI на каждом ведущем клеммном модуле
Предлагаются функциональные модули для PC Worx