Контроллеры здания

Контроллеры здания

Использовать инновационные контроллеры зданий от Phoenix Contact для реализации проектов умного здания и повышения энергоэффективности зданий, как существующих, так и новых. Для этого имеется специализированный ассортимент компонентов ввода-вывода. Эффективное проектирование обеспечивают Emalytics и Niagara Framework. Благодаря этому гарантируется поддержка всех важных протоколов связи.

Go to Product Detail Page for item 2861878
IB IL 24/230 DOR4/W-PAC - Релейный модуль
IB IL 24/230 DOR4/W-PAC - Релейный модуль
2861878

Inline, Релейная клемма, Релейный выход: 4 (сухой), Переключающий контакт, 24 В DC, 230 В AC, для коммутации омических нагрузок, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Go to Product Detail Page for item 2862181
IB IL 24/230 DOR4/W-PC-PAC - Релейный модуль
IB IL 24/230 DOR4/W-PC-PAC - Релейный модуль
2862181

Inline, Релейная клемма, Релейный выход: 4 (сухой), Переключающий контакт, 24 В DC, 230 В AC, для коммутации индуктивных и емкостных нагрузок, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Go to Product Detail Page for item 2862152
IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC - Модуль питания
IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC - Модуль питания
2862152

Клеммный модуль питания Inline, в комплекте с дополнительными принадлежностями (соединительный штекер и держатель для маркировки), 24 В DC, с защитным устройством (для цепи основного питания и питания сегмента) и диагностическим устройством

Go to Product Detail Page for item 2700459
IB IL AI 4/U-PAC - Аналоговый модуль
IB IL AI 4/U-PAC - Аналоговый модуль
2700459

Inline, Клемма аналогового ввода, Аналоговые входы: 4, 0 В ... 10 В, -10 В ... 10 В, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки

Go to Product Detail Page for item 2861577
IB IL AI 2/SF-230-PAC - Аналоговый модуль
IB IL AI 2/SF-230-PAC - Аналоговый модуль
2861577

Inline, Клемма аналогового ввода, Аналоговые входы: 2, 0 В ... 10 В, -10 В ... 10 В, 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, -20 мА ... 20 мА, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, Граничная частота по уровню 3 дБ при 230 Гц, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки